17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

データロガー(温度タイプ)

通常単価(税別)
9,47819,738
税込単価
10,42621,712
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。・ダイレクトUSB接続です。・NFC無線通...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • データメモリー数

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 電源(V)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

データメモリー数

JANコード

トラスココード

質量(g)

電源(V)

仕様

最小発注数量
16000
4029547012969
494-1594
25
-
バッテリー交換:不可(90日使い切り)
1個
40000
4029547012976
494-1608
45
-
バッテリー交換:不可(150日使い切り)
1個
40000
4029547012983
494-1616
45
コイン型リチウム電池(CR2450)×1個(付属)
バッテリー交換:可
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,501
( 10,451 )
1日目
9,478
( 10,426 )
6日目
19,738
( 21,712 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
・ダイレクトUSB接続です。
・NFC無線通信可能です。
【用途】
・医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

データロガー(温度タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q連続計測時間を教えてください。
A
連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
データロガー(温度タイプ)
データロガー(温度タイプ)プローブ
データロガー(温湿度タイプ)
ロガー(温湿度タイプ)
データロガー(温湿度・衝撃用タイプ)
データロガー(超低温タイプ)
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格9,478-13,00029,93859,55649,69732,369
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ温湿度記録計(ロガー)熱感知センサー温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)
測定温度範囲(℃)-35~70-35~80-20~70-20~55-20~70-80~70
温度最小表示(℃)0.10.10.10.10.10.1
奥行(mm)122712271212
高さ(mm)9789971499797
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト