ツール用品技術窓口

使い切り温度ロガーログみ~る

通常単価(税別)
4,124
税込単価
4,536
通常出荷日:1日目

【特長】・運用も簡単な、スリム&使い切り型の低価格ロガー・30秒~120分間隔で自動記録。STOPを押...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度記録計(ロガー)
  • 測定温度範囲 (℃)
    -30~70
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 測定対象
    80mm×43mm×4mm
  • JANコード
    4983621228038
  • トラスココード
    756-7138
  • 電源
    コイン型乾電池(CR2032)×1個(内蔵・交換不可)
  • 質量(g)
    10
  • 容器保護等級
    IP65(付属のチャック付ポリ袋に密封時)
  • セット内容
    収納用チャック付ポリ袋、取扱説明書
  • 測定項目
    温度
  • 仕様
    記録開始までの時間設定:0分/5分/30分/45分/60分/90分/120分、アラームタイプ設定:-20~-10℃/-10~0℃/+2~+8℃/0~+15℃/0~+25℃/+15~+25℃/others(アラーム範囲任意設定)、アラーム遅延:0分/5分/30分/45分/60分/90分/120分、アラームタイプ:シングル(測定値がアラームの閾値を超えたときLEDアラームON)、累積(期間の平均値がアラームの閾値を超えたときLEDアラームON)、未使用(LEDアラーム機能OFF)、指令:EN12830、FDA21 CFR Part11、ログタイプ:使い切り、記録可能ポイント:最大 8192、設定可能記録間隔:30秒/5分/10分/30分/60分/90分/120分、保管寿命:12ヶ月

ご注意

  • リチウム電池は取り外しができません。航空貨物への添付には条件があります。

型番:

CTL-01PDF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CTL-01PDFの仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度記録計(ロガー)
測定温度範囲(℃)
-30~70
温度最小表示(℃)
0.1
測定対象
80mm×43mm×4mm
JANコード
4983621228038
トラスココード
756-7138
電源
コイン型乾電池(CR2032)×1個(内蔵・交換不可)
質量(g)
10
容器保護等級
IP65(付属のチャック付ポリ袋に密封時)
セット内容
収納用チャック付ポリ袋、取扱説明書
測定項目
温度
仕様
記録開始までの時間設定:0分/5分/30分/45分/60分/90分/120分、アラームタイプ設定:-20~-10℃/-10~0℃/+2~+8℃/0~+15℃/0~+25℃/+15~+25℃/others(アラーム範囲任意設定)、アラーム遅延:0分/5分/30分/45分/60分/90分/120分、アラームタイプ:シングル(測定値がアラームの閾値を超えたときLEDアラームON)、累積(期間の平均値がアラームの閾値を超えたときLEDアラームON)、未使用(LEDアラーム機能OFF)、指令:EN12830、FDA21 CFR Part11、ログタイプ:使い切り、記録可能ポイント:最大 8192、設定可能記録間隔:30秒/5分/10分/30分/60分/90分/120分、保管寿命:12ヶ月
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CTL-01PDF
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,124
( 4,536 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・運用も簡単な、スリム&使い切り型の低価格ロガー
・30秒~120分間隔で自動記録。STOPを押すまで、または最大8192回目の測定まで記録できます
・Windows PCのUSB端子に直接接続。ログみ~る内蔵のソフトで記録間隔などの初期設定をします
・温度変化を記録して、PDFレポートを自動生成
・USB端子に接続すると、自動生成されたPDFファイルが取り出せます。専用ソフトが不要なので、データ編集のスキルも不要です
・付属のチャック付ポリ袋に本体を入れて、ボタンを押して起動。測定対象に封入します
【用途】
・ワクチンなど医療/医薬品の輸送温度記録や、チルド/冷凍食品の輸送/保管温度管理をはじめ、様々な分野で求められる「温度の履歴」を簡単に確認することができます

ご注意

  • リチウム電池は取り外しができません。航空貨物への添付には条件があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い切り温度ロガーログみ~るの型番CTL-01PDFのページです。 型番CTL-01PDFに関する仕様情報を記載しております。
使い切り温度ロガーログみ~るのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q連続計測時間を教えてください。
A
連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使い切り温度ロガーログみ~る
放射温度計 専用ビニールカバー付
赤外線放射温度計-レーザーポイント付
防水デジタル温度計 CT-285WP
防水温度計"CT-5000WPシリーズ" K熱電対タイプ
防水温度計"CT-3000WPシリーズ" HACCP機能つき
メーカーカスタムカスタムカスタムカスタムカスタムカスタム
通常価格4,1248,51216,5006,20017,60015,417
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ温湿度記録計(ロガー)放射温度計放射温度計中心温度計中心温度計中心温度計
測定温度範囲(℃)-30~70-50~580-30~550-50~300-199.9~1370-40~250
温度最小表示(℃)0.10.10.10.10.1/10.1/1
測定対象80mm×43mm×4mm-----
JANコード498362122803849836212002494983621200010498362120285449836212001194983621200096

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト