17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サーマルイメージ放射温度計(レーザーポイント付) 保護ケース

通常単価(税別)
7,050
税込単価
7,755
通常出荷日:1日目

【特長】・FLIR TG165サーマルイメージ放射温度計用の保護ケースです。

  • 商品タイプ
    放射温度計
  • JANコード
    0793950377130
  • トラスココード
    758-6876
  • 質量(g)
    400
  • 材質・仕上げ
    EVA

型番:

TA13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TA13の仕様・寸法情報

商品タイプ
放射温度計
JANコード
0793950377130
トラスココード
758-6876
質量(g)
400
材質・仕上げ
EVA
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,050
( 7,755 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FLIR TG165サーマルイメージ放射温度計用の保護ケースです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーマルイメージ放射温度計(レーザーポイント付) 保護ケースの型番TA13のページです。 型番TA13に関する仕様情報を記載しております。
サーマルイメージ放射温度計(レーザーポイント付) 保護ケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーマルイメージ放射温度計(レーザーポイント付) 保護ケース
コンパクトサーモグラフィカメラ C3-X
コンパクトサーモグラフィカメラ C5(Wi-Fi機能付)
赤外線放射温度計-レーザーポイント付
放射温度計 レーザーポイント機能付
放射温度計 レーザーポイント式/2ウェイ計測方式
メーカーFLIRFLIRFLIRカスタムシンワ測定シンワ測定
通常価格7,05092,673150,63216,5007,320 -7,500 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目在庫品1日目〜1日目〜
商品タイプ放射温度計サーモグラフィカメラサーモグラフィカメラ放射温度計放射温度計温度計
JANコード079395037713047432540047644743254004467---
トラスココード758-6876261-0287217-9002---
質量(g)400190190---
材質・仕上げEVA-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング