ツール用品技術窓口

温度計 本体

通常単価(税別)
14,616
税込単価
16,078
通常出荷日:1日目

【特長】・オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付です。・前面パネル防滴仕様です。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中心温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -160~1372
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~+50℃ 
  • 使用湿度範囲
    0~90%RH(0~35℃)
  • 電源
    積層型9V乾電池(006P)×1本(付属)
  • 幅 (mm)
    68
  • 奥行 (mm)
    35
  • 高さ (mm)
    166
  • 確度
    0℃~+199.9℃・±0.1%rdg+0.7℃ -0.1℃以下、+200℃以上・±0.2%rdg+1℃
  • 測定周期
    0.5秒
  • 電池寿命
    500時間
  • 分解能
    +199.9℃以下・0.1℃ +200℃以上・1℃
  • JANコード
    4582244540642
  • トラスココード
    773-0306
  • 質量 (g)
    200
  • センサ種類
    K熱電対
  • センサ用コネクタ
    熱電対用ミニチュアコネクタ

型番:

TC-350A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TC-350Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
中心温度計
測定温度範囲(℃)
-160~1372
温度最小表示(℃)
0.1
使用温度範囲(℃)
0~+50℃ 
使用湿度範囲
0~90%RH(0~35℃)
電源
積層型9V乾電池(006P)×1本(付属)
幅(mm)
68
奥行(mm)
35
高さ(mm)
166
確度
0℃~+199.9℃・±0.1%rdg+0.7℃ -0.1℃以下、+200℃以上・±0.2%rdg+1℃
測定周期
0.5秒
電池寿命
500時間
分解能
+199.9℃以下・0.1℃ +200℃以上・1℃
JANコード
4582244540642
トラスココード
773-0306
質量(g)
200
センサ種類
K熱電対
センサ用コネクタ
熱電対用ミニチュアコネクタ
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TC-350A
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,616
( 16,078 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付です。
・前面パネル防滴仕様です。
【用途】
・食品の温度管理。実験時の温度測定。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度計 本体の型番TC-350Aのページです。 型番TC-350Aに関する仕様情報を記載しております。
温度計 本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度計 本体
防水デジタル温度計
デジタル温度計,測定温度範囲(℃):-50~1300
デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型
防水型デジタル温度計H-3
ポータブル型非接触温度計
メーカーライン精機トラスコ中山アズワンシンワ測定シンワ測定オプテックス
通常価格14,6163,30013,445 -6,697 -13,79840,639 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
商品タイプ中心温度計温度計温度計温度計中心温度計温度計
測定温度範囲(℃)-160~1372-50~300-50~1300-30~250-30~250-30~600
温度最小表示(℃)0.11-50-19.9~199.9 0.1 それ以外 10.10.1(-30~199.9)、1(200~600)
使用温度範囲(℃)0~+50℃ -50~3000~500~500~500~50
使用湿度範囲0~90%RH(0~35℃)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました