17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防水温度計"CT-5000WPシリーズ" センサー

通常単価(税別)
8,95927,225
税込単価
9,85529,948
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・空調用センサ(φ3.2)です。【用途】・防水温度計(CT-5100WP、CT-5200WP)...

詳細を確認
  • 材質1
    SUS304
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 測定温度範囲(℃)

  • 使用温度範囲(℃)

  • 防滴・防水機能

  • 適用

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • プローブ長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

測定温度範囲

(℃)

使用温度範囲

(℃)

防滴・防水機能

適用

JANコード

トラスココード

質量(g)

プローブ長(mm)

コード長

(m)

容器保護等級

材質

用途

RoHS?最小発注数量
熱感知センサー
-
-40~1000
なし
高温表面温度用
4983621551013
449-2170
350
28×23.5
1
-
インコネル
防水温度計(CT-5100WP、CT-5200WP)専用温度センサ
-
1個
熱感知センサー
-
-40~1200
なし
高温用
4983621551228
449-2188
186
8×500.0
1
-
インコネル
防水温度計(CT-5100WP、CT-5200WP)専用温度センサ
10
1個
熱感知センサー
-
-40~200
なし
空気用伸縮タイプ
4983621552058
449-2196
110
7×217.0
1
-
SUS304
防水温度計(CT-5100WP、CT-5200WP)専用温度センサ
10
1個
熱感知センサー
-
-40~250
防水
液体温度、中心温度(食品向け)
4983621552515
449-2200
110
1.6×100
1
IP×7
SUS304
防水温度計(CT-5100WP、CT-5200WP)専用温度センサ
10
1個
熱感知センサー
-
-40~500
なし
先端L型表面温度用
4983621555059
449-2234
60
40×25.0
1
-
SUS304
防水温度計(CT-5100WP、CT-5200WP)専用温度センサ
-
1個
熱感知センサー
-
-40~700
防水
液体温度、狭小フレキシブルタイプ
4983621557022
449-2242
46.000
1.0×300
1
IP×7
SUS304
防水温度計(CT-5100WP、CT-5200WP)専用温度センサ
10
1個
中心温度計
-40~800
-
防水
液体用
4983621558036
756-7251
50
-
-
-
-
-
10
1個
中心温度計
-40~800
-
なし
空気用高速タイプ
4983621558043
756-7260
50
-
-
-
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,225
( 29,948 )
1日目
17,091
( 18,800 )
1日目
12,361
( 13,597 )
1日目
10,203
( 11,223 )
1日目
21,496
( 23,646 )
1日目
9,543
( 10,497 )
1日目
9,141
( 10,055 )
4日目
8,959
( 9,855 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空調用センサ(φ3.2)です。
【用途】
・防水温度計(CT-5100WP、CT-5200WP)専用温度センサ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水温度計"CT-5000WPシリーズ" センサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水温度計"CT-5000WPシリーズ" センサー
防水温度計"CT-5000WPシリーズ" K熱電対タイプ
放射温度計
デジタル温湿度計 IPX7準拠 外部温度センサー全長3m
放射温度計 専用ビニールカバー付
サーミスター温度計
メーカーカスタムカスタムカスタムカスタムカスタムカスタム
通常価格8,959-16,1016,4213,3578,1404,800
通常出荷日1日目〜1日目4日目1日目1日目1日目
材質1SUS304ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング