17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温度計 延長コード

通常単価(税別)
5,942
税込単価
6,536
通常出荷日:1日目

温度計 延長コード【特長】・K熱電対センサプローブ用延長ケーブルです。【コード長(m)】5

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中心温度計
  • JANコード
    4983621550054
  • トラスココード
    756-7324
  • 質量(g)
    112
  • コード長 (m)
    5

型番:

LK-5000M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LK-5000Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
中心温度計
JANコード
4983621550054
トラスココード
756-7324
質量(g)
112
コード長(m)
5
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LK-5000M
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,942
( 6,536 )
1日目

詳細情報

基本情報

温度計 延長コード
【特長】
・K熱電対センサプローブ用延長ケーブルです。
【コード長(m)】5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度計 延長コードの型番LK-5000Mのページです。 型番LK-5000Mに関する仕様情報を記載しております。
温度計 延長コードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度計 延長コード
温度計 オスコネクター
赤外線放射温度計-レーザーポイント付
防水デジタル温度計 CT-285WP
防水温度計"CT-5000WPシリーズ" K熱電対タイプ
防水温度計"CT-3000WPシリーズ" HACCP機能つき
メーカーカスタムカスタムカスタムカスタムカスタムカスタム
通常価格5,9421,40616,5006,20017,60015,417
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ中心温度計中心温度計放射温度計中心温度計中心温度計中心温度計
JANコード498362155005449836215506274983621200010498362120285449836212001194983621200096
トラスココード756-7324756-7235449-2161756-7103449-2102449-2081
質量(g)1126128150200150
コード長(m)5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング