17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

温度表示計(ワイヤレスタイプ)センサー

通常単価(税別)
74,97768,911
税込単価
82,47575,802
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・別売りの温度表示器と組み合わせ、大型表示できます・センサは互換性のため交換などのメンテナンス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲 (℃)
    -20.0~60.0
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • トラスココード
    479-7060
  • JANコード
    4974425800438
  • 設置距離 (m)
    70
  • 質量(g)
    200
  • 奥行(mm)
    50.5
  • 高さ(mm)
    71
  • 幅(mm)
    127
  • 電源
    AC100V 50/60Hz 0.3A(ACアダプタ付属)

型番:

SK-M350R-T-S1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-M350R-T-S1の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)
-20.0~60.0
温度最小表示(℃)
0.1
トラスココード
479-7060
JANコード
4974425800438
設置距離(m)
70
質量(g)
200
奥行(mm)
50.5
高さ(mm)
71
幅(mm)
127
電源
AC100V 50/60Hz 0.3A(ACアダプタ付属)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-M350R-T-S1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,97768,911
( 75,802 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売りの温度表示器と組み合わせ、大型表示できます
・センサは互換性のため交換などのメンテナンスが容易です
・見通し距離で約70mの通信が可能です
【用途】
・工場や大きな部屋の温度管理

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度表示計(ワイヤレスタイプ)センサーの型番SK-M350R-T-S1のページです。 型番SK-M350R-T-S1に関する仕様情報を記載しております。
温度表示計(ワイヤレスタイプ)センサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度表示計(ワイヤレスタイプ)センサー
温度表示計(ワイヤレスタイプ)表示器
コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH
コードレス温湿度表示器用分離型センサー SK-M350R-TRH-S2
コードレス温湿度表示器用一体型センサー SK-M350R-TRH-S1
温湿度計 ペンタイプ
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格74,977147,874161,000104,74598,5899,573 -
通常出荷日1日目1日目1日目6日目1日目1日目
商品タイプ温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温湿度計(外部センサータイプ)温湿度計(外部センサータイプ)温湿度計(外部センサータイプ)温湿度計
測定温度範囲(℃)-20.0~60.0-50.0~199.9-10.0~60.0-10.0~60.0-10.0~60.0-10~50
温度最小表示(℃)0.10.10.10.10.10.1
トラスココード479-7060479-7027479-7035479-7051479-7043-
JANコード49744258004384974425800421497442580047649744258004904974425800483-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング