17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温湿度計 大型表示 TT-554

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

温湿度計 大型表示

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TT-554

2025年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・直径35cmの大型表示で、遠くからでも見やすいです
・「熱中症」「食中毒」「インフルエンザ」「カビ・ダニ」が発生しやすい温湿度の場合に、赤色LEDが点滅してお知らせします
【用途】
・会議室や体育館などに

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計
測定温度範囲(℃)
-10~50
温度最小表示(℃)
1
測定湿度範囲(%RH)
10~90
湿度最小表示(%RH)
1
直径(mm)
350
厚み(mm)
43
JANコード
4904785555402
トラスココード
765-8737
重量(g)
930
セット内容
取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×2本)、木ねじ×1本
測定精度
温度:5~35℃まで±2℃、それ以外±3℃、湿度:35~60%まで±5%、それ以外±10%

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト