17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ケーブル探査機 ダイナテル 2250M-ID/EU5W-RT

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ケーブル探査機 ダイナテル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2250M-ID/EU5W-RT

2020年10月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・地下に埋設されたケーブルの埋設ルートや外皮損傷箇所を地上から探査できます
・IDマーカー(別売)を使用してマーカーの位置、深さ、情報の書き込み(読み込み)が可能です
・多機能なケーブル埋設物探査機です
・ケーブルの誤切断防止とルート調査が正確にできます
・EMSマーカーを使用して電力ケーブルや通信ケーブル、ガス管、水道、下水などのルート特定が可能です
・EMSマーカーのID読み書きが可能です

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル
探査距離(m)
1.5まで(±10%)、4.5まで(±15%)、7.6まで(±20%)
幅×奥行×高さ
260×240×760mm(受信器)、267×173×170mm(送信器)
JANコード
4549395045457
トラスココード
479-6306
質量
4500
電源
単2アルカリ乾電池×6本(送信器)、単3アルカリ乾電池×8本(受信器)
セット内容
送信器、受信器、直接接続コード、接地棒、ダイナ・カプラ、ダイナ・カプラ接続コード、カプラ用ポーチ袋
材質・仕上げ
本体外装:強化プラスチック
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト