17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

配線探査機器 サーキットトレーサー TK-6D

通常単価(税別)
254,385207,501
税込単価
279,824228,251
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

0.050mmのアルミ箔に導電性粘着剤を塗布した導電性テープです。【特長】・回線の探査を容易にしかも正...

詳細を確認
  • 直流電圧 (V)
    DC12~528
  • 交流電圧 (V)
    12~528
  • 幅×奥行×高さ
    51×33×193mm(受信器)、82×30×112mm(送信器)、60×26×100mm(クランプセンサー)
  • 使用温度範囲
    -10~40℃
  • JANコード
    4547452896912
  • トラスココード
    410-7161
  • 質量
    570
  • 電源
    積層型9V乾電池×1個(受信器)
  • セット内容
    受信器、送信器、クランプセンサー、キャリングケース、クリップ付コード、電池クリップ付コード
  • 材質・仕上げ
    ABS樹脂(送信器、受信器本体)

型番:

TK-6D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TK-6Dの仕様・寸法情報

直流電圧(V)
DC12~528
交流電圧(V)
12~528
幅×奥行×高さ
51×33×193mm(受信器)、82×30×112mm(送信器)、60×26×100mm(クランプセンサー)
使用温度範囲
-10~40℃
JANコード
4547452896912
トラスココード
410-7161
質量
570
電源
積層型9V乾電池×1個(受信器)
セット内容
受信器、送信器、クランプセンサー、キャリングケース、クリップ付コード、電池クリップ付コード
材質・仕上げ
ABS樹脂(送信器、受信器本体)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TK-6D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
254,385207,501
( 228,251 )
1日目

詳細情報

基本情報

0.050mmのアルミ箔に導電性粘着剤を塗布した導電性テープです。
【特長】
・回線の探査を容易にしかも正確に測定する小型・軽量の探査機器です
・電気系統の故障修理や増設・移設・保全のために大きな威力を発揮します
・電源ON/OFFを行わずに、活線状態で1人作業により回線および分電盤内のブレーカ探査が可能です
・高周波低電流のパルスを流し、発生した磁束を検知する方式です
・ノイズカット機能搭載により、ノイズによる誤検知を防止します
・クランプセンサにより、ブレーカ接続線や密着状態の配線の探知が確実に行えます
・回路に接続した機器には信号が流れ込まないため、コンピュータなどの電子機器にも影響を与えません
・交直流両用ですので、電池を利用して無電圧の回路の探査が出来ます
・天井、壁、床、地下埋設、金属管内ケーブル等の配線経路が探査可能です
【用途】
・ビル・工場などの電気配線の探査
・埋設ケーブルの回路探査

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配線探査機器 サーキットトレーサー TK-6Dの型番TK-6Dのページです。 型番TK-6Dに関する仕様情報を記載しております。
配線探査機器 サーキットトレーサー TK-6Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配線探査機器 サーキットトレーサー TK-6D
ハンディマグナ A-6
コンクリート探知機 D-TECT200
ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№6
ピンホール探知器
デュアルタイプ膜厚計 LZ-990
メーカースリーエムジャパン栄進化学ボッシュアズワンサンコウ電子研究所ケット科学研究所
通常価格254,385172,659 -100,764 -20,000427,277131,470
通常出荷日1日目1日目1日目10日目4日目在庫品1日目
直流電圧(V)DC12~528-----
交流電圧(V)12~528-----
幅×奥行×高さ51×33×193mm(受信器)、82×30×112mm(送信器)、60×26×100mm(クランプセンサー)-----
使用温度範囲-10~40℃-----
JANコード4547452896912-----

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト