ツール用品技術窓口

確定しました

  • 定格測定電圧(V)

    ~mm
  • 絶縁抵抗測定範囲(MΩ)

  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

アナログ絶縁・接地抵抗計 3レンジ KEW 6017/6018

通常単価(税別)
42,544
税込単価
46,798
通常出荷日:6日目

【特長】・メガとアースが1つになったオールインワン測定器です。【用途】・絶縁及び接地抵抗の測定に。

詳細を確認

型番:

MODEL6017
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MODEL6017の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
アナログ
レンジ数
3
定格測定電圧(V)
125 ~ 500
絶縁抵抗測定範囲(MΩ)
0.02~100
オートディスチャージ機能(自動放電機能)
あり
コンパレータ機能
なし
通信機能
なし
電源
単3乾電池×8
トラスココード
479-6870
JANコード
4560187060502
寸法(mm)
183×100×130
本体質量(g)
1000
付属品
リモートスイッチ付測定プローブ、フラットテスト棒、安全ワニグチクリップ、先端金具・ロング、コードケース、肩掛ベルト、取扱説明書、テスト用電池

型番リスト

表示件数
型番
MODEL6017

定格測定電圧

(V)

絶縁抵抗測定範囲

(MΩ)

トラスココード

JANコード

最小発注数量
125 ~ 500
0.02~100
479-6870
4560187060502
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,544
( 46,798 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メガとアースが1つになったオールインワン測定器です。
【用途】
・絶縁及び接地抵抗の測定に。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログ絶縁・接地抵抗計 3レンジ KEW 6017/6018の型番MODEL6017のページです。 型番MODEL6017に関する仕様情報を記載しております。
アナログ絶縁・接地抵抗計 3レンジ KEW 6017/6018のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アナログ絶縁・接地抵抗計 3レンジ KEW 6017/6018
アナログ絶縁抵抗計 4レンジ Bluetooth搭載 MODEL 3441BT
アナログ絶縁抵抗計 2レンジ MODEL 3144A/3145A
アナログ絶縁抵抗計 1レンジ KEW 3411/3412
アナログ絶縁抵抗計 4レンジ KEW 3441/3442
デジタル絶縁・接地抵抗計 5レンジ L型プローブセット KEW 6022LA
メーカー共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器
通常価格42,54445,58229,980 -25,323 -37,93965,718
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルアナログアナログアナログアナログアナログデジタル
レンジ数342145
オートディスチャージ機能(自動放電機能)ありなしありなしなしあり
コンパレータ機能なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング