ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    AC/DCミニクランプ(交流・直流電流測定用)

    通常単価(税別)
    23,661
    税込単価
    26,027
    通常出荷日:6日目

    【特長】・小型、軽量AC/DCミニクランプです・最大測定電流300Aまで測定可能・データホールド機能付...

    詳細を確認

    型番:

    MODEL2033
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MODEL2033の仕様・寸法情報

    商品区分
    本体
    アナログ/デジタル
    デジタル
    測定項目
    交流電流 / 直流電流
    測定範囲:交流電流(A)
    0~300
    測定範囲:直流電流(A)
    0~300
    測定可能周波数帯域(Hz)
    20~1000
    測定可能導体最大径(mm)
    24
    整流方式
    平均値整流方式
    通信機能
    なし
    電源
    LR-44×2
    トラスココード
    479-6675
    JANコード
    4560187060175
    寸法(mm)
    59×25×147
    本体質量(g)
    100
    付属品
    携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MODEL2033
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,661
    ( 26,027 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型、軽量AC/DCミニクランプです
    ・最大測定電流300Aまで測定可能
    ・データホールド機能付
    ・オートゼロアジャスト機能(DCA)付
    ・最小分解能0.01A
    【用途】
    ・交流電流、直流電流測定

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    測定範囲・確度交流電流40.00/300.0A
    ±1%rdg±4dgt(0~40A)(50/60Hz)
    ±2.5%rdg±4dgt(0~40A)(20Hz~1kHz)
    ±1.5%rdg±4dgt(20~200A)(50/60Hz)
    ±2.5%rdg±4dgt(20~200A)(20Hz~1kHz)
    ±3.5%rdg(200~300A)(50/60Hz)
    ±4%rdg(20~300A)(20Hz~1kHz)
    直流電流40.00/300.0A
    ±1%rdg±4dgt(0~±40A)
    ±1.5%rdg±4dgt(±20~±200A)
    ±3%rdg(±200~±300A)
    被測定導体径最大φ24mm
    応答時間約2秒
    適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT III 300V 汚染度2
    IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
    使用電池ボタン型電池LR-44(1.5V)×2
    連続使用可能時間約10時間(オートパワーセーブ約5分)
    外形寸法/質量147(L)×59(W)×25(D)mm/約100g(電池含む)
    付属品9090(携帯用ケース)、ボタン型電池LR-44×2、取扱説明書

    ※付属品は全て本体と同梱されています。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    AC/DCミニクランプ(交流・直流電流測定用)の型番MODEL2033のページです。 型番MODEL2033に関する仕様情報を記載しております。
    AC/DCミニクランプ(交流・直流電流測定用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    AC/DCミニクランプ(交流・直流電流測定用)
    AC/DCクランプメータ(交流・直流電流測定用)
    クランプメーター(交流・直流電流測定用)
    クランプメーター(交流・直流電流測定用)Bluetooth機能付
    クランプメーター(交流・直流電流測定用) TESTO770-1
    クランプメーター(交流・直流電流測定用)TESTO770-2
    メーカー共立電気計器日置電機三和電気計器テストーテストーテストー
    通常価格23,66145,979 -23,938 -45,64526,01844,002
    通常出荷日6日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
    測定項目交流電流 / 直流電流交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗-交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
    測定範囲:交流電流(A)0~300600-0.1~6000.1~4000.1~400
    測定範囲:直流電流(A)0~300600-0.1~6000.1~4000.1~400
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング