17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

クランプメーター(交流・直流電流測定用)

通常単価(税別)
23,93837,686
税込単価
26,33241,455
通常出荷日:1日目

大口径の多機能クランプメータ。【特長】<DCL31DR>・ IEC61010 に準拠した安全設計・狭...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

測定項目

測定範囲:交流電流

(A)

測定範囲:直流電流

(A)

測定範囲:交流電圧

(V)

測定範囲:直流電圧

(V)

測定範囲:抵抗

(Ω)

測定可能周波数帯域

(Hz)

測定可能導体最大径

(mm)

電源

最大測定導体径(mm)

トラスココード

JANコード

測定電流(交流/直流/交直両用)

最大表示カウント

寸法

(mm)

本体質量

(g)

付属品

最小発注数量
交流電流 / 直流電流
0~400
0~400
-
-
-
45~400
25
単4乾電池×2
26
780-6019
-
交直両用
6000
54×31×145
120
キャリングポーチ
1個
交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
0~2000
0~2000
0~1000
0~1000
0~40M
50~400
55
単3乾電池×2
-
471-6256
4981754030245
-
-
97×43×264
640
テストリード、キャリングポーチ、取扱説明書
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,938
( 26,332 )
1日目
37,686
( 41,455 )
1日目

詳細情報

基本情報

大口径の多機能クランプメータ。
【特長】
<DCL31DR>
・ IEC61010 に準拠した安全設計
・狭いところでもクランプしやすい細いコアを採用
・真の実効値(True RMS)変換方式、DCA/ACA/DCA+ACAに対応、フルオートレンジ
・ピークホールド(サンプリング1ms、400Aレンジ固定)機能搭載で起動電流などの測定も可能
・オートパワーオフ(約15分)機能付き (解除可能)
・バックライト
<DCM2000DR>
・「交流電圧または交流電流とその周波数」などの同時表示が可能なデュアル表示機能
・ 最大AC2000A(真の実効値)まで測定可能、DMM機能も搭載
・ 導体の通電/非通電を調べる電界検出機能搭載
・ 可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF機能
・ ゴースト電圧による影響を軽減できる低入力インピーダンス型 ACV/DCV/Ω自動判別機能
・ データホールド/レンジホールド/相対値測定/ ピークホールド機能(5ms)/オートパワーセーブ(約34分、解除可)
【用途】
・測定器一台で電流、電圧、導通・抵抗測定、検電をしたい場合に最適
・交流と直流が混在する電路での電流、電圧測定や、可変周波数駆動(VFD)回路のAC電圧測定に最適

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品仕様

デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用) イメージ

デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用) イメージ

デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)の寸法図

デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)の寸法図

  • 「交流電圧または交流電流とその周波数」などの同時表示が可能なデュアル表示機能。
  • 導体の通電/非通電を調べる電界検出機能搭載。
  • ゴースト電圧による影響を軽減できる低入力インピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能。
  • サンプルレートは5回/秒。
  • オートパワーセーブ(約34分)解除可。
DCM2000DR測定レンジ最高確度分解能
ファンクション交流電流200.0/2,000A±(2.0%+5)0.1A
直流電流200.0/2,000A±(2.0%+5)0.1A
交流電圧6.000/60.00/600.0/1,000V±(1.2%+5)0.001V
直流電圧6.000/60.00/600.0/1,000V±(0.5%+5)0.001V
抵抗600.0/6.000k/60.00k/600.0k/6.000M/40.00MΩ±(0.5%+5)0.1Ω
周波数10~1,999Hz±(0.1%+4)0.01Hz
コンデンサ容量60n/600n/6μ/60μ/600μ/2,000μF±(2.0%+5)0.01nF
導通10~200Ωでブザー音 開放電圧:約0.5V
ダイオードテスト開放電圧:約1.8V
周波数特性50~400Hz
表示桁数6,000 1,999(Hz)
最大過負荷保護入力DC/AC1,100V CT部:DC/AC2,000A
電源R6P(単3形乾電池) 1.5V×2
寸法/質量H264×97×43mm/約640g
付属品テストリード(TL-29:全長約1m)、取扱説明書、キャリングポーチ(C-DCM2,000DR)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプメーター(交流・直流電流測定用)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
機器類の診断から電力施設まで
5
満足度:5.0
どこでも使えるクランプメーターで、計測箇所を問わずに使えるので便利。 電力施設からオルタネーターまで、各部で活躍します。...もっと読む
1人が参考にしています。
自動車整備
5
満足度:5.0
バッテリーの電流測定に使用。 主に直流電流に使用しますのでこちらを購入しました。 小型で狭い所にも使いやすいです。 サン...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q負荷電流を測定する場合、ケーブルはどのように挟み込めばいいですか?
A
負荷電流は、平行線のケーブルを同時に挟み込むと正しく測れません。ケーブルは1本づつ挟み込むと測れます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプメーター(交流・直流電流測定用)
AC/DCクランプメータ(交流・直流電流測定用)
クランプメーター(交流・直流電流測定用)Bluetooth機能付
クランプメーター(交流・直流電流測定用) TESTO770-1
AC/DCミニクランプ(交流・直流電流測定用)
クランプメーター(交流・直流電流測定用)TESTO770-2
メーカー三和電気計器日置電機テストーテストー共立電気計器テストー
通常価格23,938-45,979 -45,64526,01823,66144,002
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目6日目1日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
整流方式真の実効値整流方式真の実効値整流方式真の実効値整流方式真の実効値整流方式平均値整流方式真の実効値整流方式
通信機能なし-Bluetoothなしなしなし
校正書類対応可能-----
よく一緒に購入される商品

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング