17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アナログクランプメーター(交流電流測定用) MODEL2608A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アナログクランプメーター(交流電流測定用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MODEL2608A

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・アナログクランプのスタンダードタイプです。
・非常用電源チェックも可能な直流電圧計付きです。
・別売温度プローブにより温度測定が可能です。
【用途】
・交流電流測定に。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
アナログ
測定項目
交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
測定範囲:交流電流(A)
0~300
測定範囲:交流電圧(V)
0~600
測定範囲:直流電圧(V)
0~60
測定範囲:抵抗(Ω)
0~10k
測定可能周波数帯域(Hz)
50/60
測定可能導体最大径(mm)
33
整流方式
平均値整流方式
通信機能
なし
電源
単3乾電池×1

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト