ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    キットテスタ

    通常単価(税別)
    5,000
    税込単価
    5,500
    通常出荷日:1日目

    【特長】・電気の基礎知識を学びながらご自分で組み立てられるテスタです。【用途】・研修用に。

    型番:

    5220-05
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    5220-05の仕様・寸法情報

    商品区分
    その他関連部品
    電源
    単3乾電池×1
    本体質量(g)
    240
    トラスココード
    767-3124
    JANコード
    4560122030850
    付属品
    テスト用電池

    型番リスト

    表示件数
    型番
    5220-05
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,000
    ( 5,500 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電気の基礎知識を学びながらご自分で組み立てられるテスタです。
    【用途】
    ・研修用に。

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    キットテスタの型番5220-05のページです。 型番5220-05に関する仕様情報を記載しております。
    キットテスタのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キットテスタ
    佐藤計量器製作所 防水型無線温度ロガー SK-320BT-C
    メモリハイロガーEA742GF-1
    加圧架線表示器(AC22KV以上・裸線用/セット品) EA707DW-31
    ブルートゥース(R)対応データロガー
    ワイヤレス電圧・熱電対ロガー LR8515
    メーカー西澤電機計器製作所アズワンエスコエスコT&D日置電機
    通常価格5,00012,000134,93834,23016,00060,851
    通常出荷日1日目1日目11日目1日目8日目21日目
    商品区分その他関連部品データロガーデータロガーその他関連部品データロガーデータロガー
    電源単3乾電池×1単3形乾電池×3AC100V~240V(50/60Hz)なし(電池未使用)リチウム電池LS14250×1AC100~240V、単3乾電池×2、外部電源DC5~13.5V
    本体質量(g)240-----
    トラスココード767-3124-----
    JANコード4560122030850-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト