17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スケールルーペ(目盛付)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スケールルーペ(目盛付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1975

2025年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・明るくシャープなコントラストを持つ万能ルーペです。
・スケール付です。
【用途】
・表面の形状検査。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
カップルーペ
倍率(倍)
7
レンズ寸法(mm)
18
最小目盛(mm)
0.1
測定範囲(mm)
20
質量(g)
56
トラスココード
102-4825
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト