17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グリノー式実体顕微鏡Stemi305(リング照明)

通常単価(税別)
307,617
税込単価
338,379
通常出荷日:70日目

【特長】・グリノー式実体顕微鏡は長年培われた光学技術により、明るくコントラストの高い立体観察ができます...

詳細を確認
  • 落射照明
    詳細参照
  • 商品タイプ
    実体顕微鏡
  • 総合倍率 (倍)
    8~40
  • 透過照明
  • サイズ (mm)
    幅:212×奥行:370×高さ:380
  • 落射照明詳細
    55000lx(LED)
  • トラスココード
    769-1262
  • 観察可能高さ(mm)
    104
  • 作動距離(mm)
    110
  • 視野数(mm)
    23
  • 接眼レンズ(倍)
    WF10
  • 対物レンズ(倍)
    0.8~4.0
  • 電源(V)
    AC100
  • 消費電力 (W)
    24
  • 補足
    ESD対応
  • 質量 (kg)
    5.7

型番:

STEMI305-MAT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STEMI305-MATの仕様・寸法情報

落射照明
詳細参照
商品タイプ
実体顕微鏡
総合倍率(倍)
8~40
透過照明
サイズ(mm)
幅:212×奥行:370×高さ:380
落射照明詳細
55000lx(LED)
トラスココード
769-1262
観察可能高さ(mm)
104
作動距離(mm)
110
視野数(mm)
23
接眼レンズ(倍)
WF10
対物レンズ(倍)
0.8~4.0
電源(V)
AC100
消費電力(W)
24
補足
ESD対応
質量(kg)
5.7

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 70日以内

型番リスト

表示件数
型番
STEMI305-MAT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
307,617
( 338,379 )
70日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリノー式実体顕微鏡は長年培われた光学技術により、明るくコントラストの高い立体観察ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリノー式実体顕微鏡Stemi305(リング照明)の型番STEMI305-MATのページです。 型番STEMI305-MATに関する仕様情報を記載しております。
グリノー式実体顕微鏡Stemi305(リング照明)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリノー式実体顕微鏡Stemi305(リング照明)
変倍式実体顕微鏡(照明付)
変倍式実体顕微鏡(20倍・40倍)
実体顕微鏡 L-KIT684
実体顕微鏡 L-50(ホーザン)
実体顕微鏡(PC用) L-KIT680
メーカーカールツァイス島津理化トラスコ中山ホーザンホーザンホーザン
通常価格307,61736,259 -45,372125,99974,666148,908
通常出荷日70日目1日目2日目5日目2日目5日目
落射照明詳細参照LED5個
商品タイプ実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡
総合倍率(倍)8~4020/40 / 20・4020/407~901 / 220~40
透過照明LED1個詳細参照詳細参照
サイズ(mm)幅:212×奥行:370×高さ:380-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング