ツール用品技術窓口

【特長】・デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付け...
詳細を確認| 型番 | タイプ | コードNo. | 測定範囲 (mm) | 最小表示量 (mm) | 器差 (mm) | 繰り返し精度 (mm) | 応答速度 | 電池寿命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD-15E | 横形・多機能タイプ | 572-461 | 150 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 無制限 | 約5,000時間 |
| SD-20E | 572-462 | 200 |

| 符号 | 測定範囲 (mm) | 寸法(mm) | 表示部裏面の ねじ込み深さ | 質量(g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | ||||
| SD-E SD-F | 150 | 294 | 270 | 2 mm未満 | 280 |
| 200 | 344 | 320 | 310 | ||
「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。
産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。
【特長】
・デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできる。
・プリセット機能、ディレクション切り替え機能付。
・さまざまな機器の移動量を正確に捉えることに貢献。


ミツトヨ
リニヤスケール(標準タイプ)

新潟精機(SK)
デジタル水準器レベルニック用 Bluetooth BOX
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
接続ケーブル (ケーブル長さ(m):1・2)
0通常価格(税別):2,694円~

トラスコ中山
TRUSCO 計測機器用感熱紙
0通常価格(税別):448円

マキタ
レーザー距離計 LD080PI
5通常価格(税別):27,723円

STS
マーキングレーザー(十字ライン) レーザー色:赤
0通常価格(税別):50,784円

ムラテックKDS
オートラインレーザー23 (縦:1方向・横:1方向・地墨) 本体のみ
0通常価格(税別):38,388円

マグネスケール
LH71A シリーズ
0通常価格(税別):111,164円~

マグネスケール
LT11A シリーズ(DT512用 BCD出力モデル)
0通常価格(税別):56,656円

ボッシュ
レーザー距離計 GLM150C
0通常価格(税別):46,921円

ミツトヨ
USBインプットツールダイレクト USB-ITN
0通常価格(税別):13,008円~