17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸鋸ガイド“TガイドHDマグネシウム”

丸鋸ガイド“TガイドHDマグネシウム”

通常単価(税別)
4,9505,448特別価格
税込単価
5,4455,993特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・竿は曲がりに強く頑丈な焼入れ加工を採用しています。・切断ピッチに合った竿長さ設定ができます。...

詳細を確認
  • 厚み (mm)
    40
  • 厚さ(mm)
    40
  • 幅(mm)
    262
  • 目盛精度(mm)
    -
  • 材質1
    本体:マグネシウム
  • 材質2
    突き当て:アルミ
  • 目盛
    センチ・尺
  • 本体材質
    マグネシウム
  • 竿
    焼入れ加工
  • 突き当て
    フッ素加工、アルミ
  • 付属品
    ブレ止め、固定ねじ

ご注意

  • 本製品には通電性があります。感電に注意してください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

マグネシウムダイカスト

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 呼び寸法(mm)

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

呼び寸法(mm)

全長(mm)

質量(g)

最小発注数量
4975364164926
494-1489
151
340
287.000
1個
4975364164933
494-1497
303
490
329.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,950
( 5,445 )
1日目
5,4483,445
( 3,790 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・竿は曲がりに強く頑丈な焼入れ加工を採用しています。
・切断ピッチに合った竿長さ設定ができます。
・T定規の突き当てに滑りのよいふっ素樹脂塗装を採用しています。
・竿と突き当ての矩を安定させるブレ止め機構を搭載しました。
・竿と突き当てを支える本体は、軽量高強度のマグネシウムダイカストを採用しています。
・竿が強いブレないTガイドです。
【用途】
・丸鋸用T型定規

ご注意

  • 本製品には通電性があります。感電に注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸鋸ガイド“TガイドHDマグネシウム”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸鋸ガイド“TガイドHDマグネシウム”
丸ノコガイド“Lシリーズ”
丸ノコガイド“SDシリーズ”
丸鋸ガイド"モバイルマグネシウム"
丸ノコガイド定規 TスライドII
丸ノコガイド定規 Tスライド ベーシック
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールシンワ測定シンワ測定
通常価格4,950-10,794 -9,407 -4,9504,4902,070 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
厚み(mm)40707024--
厚さ(mm)4070----
幅(mm)262-303239--
目盛精度(mm)------
材質1本体:マグネシウム本体:アルミ本体:アルミ本体:マグネシウム--
よく一緒に購入される商品

丸ノコ用定規カテゴリの売れ筋ランキング