17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストレートエッジ(アイビーム型・焼入品)

通常単価(税別)
45,6741,122,015特別価格
税込単価
50,2411,234,217特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。・研磨仕上げを施しています。【用途】・平面...

詳細を確認
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 精度(mm)

  • 厚み(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 厚さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 7日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

精度

(mm)

厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

厚さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

RoHS?最小発注数量
0.012
12
4520698005553
471-9310
-
1000
60
5000
10
1個
0.014
12
4520698005560
471-9328
-
1200
60
6500
10
1個
0.017
15
4520698005577
838-1244
-
1500
70
8000
6
1個
0.022
20
4520698005584
838-1245
-
2000
90
18000
6
1個
0.027
20
4520698005591
838-1246
-
2500
100
25000
6
1個
0.005
10
4520698005607
471-9336
11
300
50
1000
10
1個
0.032
22
4520698005614
838-1247
-
3000
120
44000
6
1個
0.007
10
4520698005645
471-9344
11
500
50
1500
10
1個
0.008
10
4520698005669
471-9352
11
600
50
2000
10
1個
0.0095
10
4520698005676
471-9361
11
750
50
3200
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
165,750124,395
( 136,835 )
1日目
228,000196,239
( 215,863 )
1日目
278,031
( 305,834 )
7日目
436,167
( 479,784 )
4日目
940,500793,405
( 872,746 )
4日目
45,67438,649
( 42,514 )
1日目
1,122,015
( 1,234,217 )
19日目
70,56758,683
( 64,551 )
1日目
76,16570,688
( 77,757 )
1日目
89,38579,347
( 87,282 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。
・研磨仕上げを施しています。
【用途】
・平面度・真直度、平行度の検査測定用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートエッジ(アイビーム型・焼入品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートエッジ(アイビーム型・焼入品)
鋼製ストレートエッジ(平型・焼入品)
鋼製ストレートエッジ(ベベル型・焼入品)
アイビーム形ストレートエッジ
普通形ストレートエッジ(焼入品)
ナイフ形ストレートエッジ 焼入品
メーカーユニセイキユニセイキユニセイキ大菱計器製作所大菱計器製作所大菱計器製作所
通常価格45,674-29,333 -19,532 -26,000 -14,756 -14,535 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜2日目〜18日目在庫品1日目〜
商品タイプストレートエッジストレートエッジストレートエッジストレートエッジストレートエッジストレートエッジ
角度(°)180180180180180180
材質1炭素工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼---
よく一緒に購入される商品

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング