17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鋼製ストレートエッジ(平型・焼入品)

通常単価(税別)
29,333158,214特別価格
税込単価
32,266174,035特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・鋼製で研磨仕上げを施しています。【用途】・平面度・真直度、平行度の検査測定用。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ストレートエッジ
  • 角度 (°)
    180
  • 材質1
    特殊工具鋼
  • 材質・仕上げ
    特殊工具鋼
  • 仕様
    焼入品、研磨仕上げ
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 精度(mm)

  • 厚み(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 厚さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

精度

(mm)

厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

厚さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

RoHS?最小発注数量
0.02
5
4520698004808
471-9239
5
1000
47
3000
10
1個
0.0115
4
4520698004822
471-9247
4
150
24
60.0
10
1個
0.012
4
4520698004846
471-9255
4
200
24
100
10
1個
0.013
5
4520698004877
471-9263
5
300
35
440.0
10
1個
0.015
5
4520698004907
471-9271
5
500
47
800
10
1個
0.016
5
4520698004914
471-9280
5
600
47
1000
10
1個
0.0175
5
4520698004921
471-9298
5
750
47
2500
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
158,21490,704
( 99,774 )
1日目
29,33324,055
( 26,461 )
1日目
32,00024,054
( 26,459 )
1日目
31,68727,485
( 30,234 )
1日目
46,366
( 51,003 )
1日目
62,25057,201
( 62,921 )
1日目
93,75083,325
( 91,658 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼製で研磨仕上げを施しています。
【用途】
・平面度・真直度、平行度の検査測定用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼製ストレートエッジ(平型・焼入品)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
試作品の組み立て
5
満足度:5.0
購入した金属素材の面精度などをあらかじめ確認する際に使っている。 精度も高く手軽に使える上に、頑丈なので、大切に長く使っ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼製ストレートエッジ(平型・焼入品)
鋼製ストレートエッジ(ベベル型・焼入品)
ストレートエッジ(アイビーム型・焼入品)
鋼製ストレートエッジ(平型)
普通形ストレートエッジ(焼入品)
ナイフ形ストレートエッジ 焼入品
メーカーユニセイキユニセイキユニセイキユニセイキ大菱計器製作所大菱計器製作所
通常価格29,333-19,532 -45,674 -9,999 -14,756 -14,535 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜18日目在庫品1日目〜
商品タイプストレートエッジストレートエッジストレートエッジストレートエッジストレートエッジストレートエッジ
角度(°)180180180-180180
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼炭素工具鋼特殊工具鋼--
材質・仕上げ特殊工具鋼-----
仕様焼入品、研磨仕上げ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング