17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

磁石式水準器

通常単価(税別)
196,440228,999
税込単価
216,084251,899
通常出荷日:1日目

【特長】・本体垂直面に強力な磁石が組み込まれており、垂直測定が容易にできます。・精度はJIS B 75...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水平器
  • マグネット
    1か所
  • 感度(mm)
    0.02
  • 平面度(μm)
    3
  • 精度
    JIS B 7510
  • 等級
    A級品
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • 高さ(mm)

  • 厚み(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 厚さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 直角度(μm)

  • 材質1

  • 材質2

  • 材質3

  • 材質4

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

長さ

(mm)

高さ

(mm)

厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

厚さ(mm)

幅(mm)

直角度(μm)

材質1

材質2

材質3

材質4

最小発注数量
150
158
38
4589979050019
487-5150
3000.0
38
158
2.25
鋳物(FC250)
鉄(SS400)
真鍮
アルニコ磁鋼
1個
200
200
40
4589979050040
487-5168
4500.0
40
200
3
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
196,440
( 216,084 )
1日目
228,999
( 251,899 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体垂直面に強力な磁石が組み込まれており、垂直測定が容易にできます。
・精度はJIS B 7510のA級規格に準じております(気泡管に気泡室は設けておりません)。
・磁石は、ON/OFF切り替えにより、吸着・取り外しが簡単にできます。
・直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

磁石式水準器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
磁石式水準器
平形精密水準器(一般工作用) RFL-1002
マイクロ式傾斜水準器
調整式水準器(スターレット形)
平形精密水準器
平形水準器(工作用)
メーカー理研計測器理研計測器大菱計器製作所大菱計器製作所トラスコ中山大菱計器製作所
通常価格196,440-36,776105,506 -37,700 -35,551 -31,491 -
通常出荷日1日目1日目18日目5日目〜1日目在庫品1日目〜
商品タイプ水平器水平器水平器水平器水平器水平器
マグネット1か所なしなしなしなしなし
感度(mm)0.020.02----
平面度(μm)3-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング