17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

平形精密水準器(一般工作用) RFL-1002 RFL-1002

平形精密水準器(一般工作用) RFL-1002

通常単価(税別)
36,776
税込単価
40,454
通常出荷日:1日目

【特長】・機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください・使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水平器
  • 長さ (mm)
    100
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    36
  • 厚み (mm)
    38
  • JANコード
    4589979050798
  • トラスココード
    487-5141
  • 感度(mm)
    0.02
  • 精度
    2目盛以内
  • 質量 (kg)
    0.8

型番:

RFL-1002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
・この商品は気泡の動きで傾きを見る水準器です。
・社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません)
・主気泡管の全範囲精度は、±2.0目盛です。

【特長】
主要部材質はFC250を使用しており重量感と安定感があります。

【用途】
機械の組み立て、据え付け、芯だし等に使用します。

 

規格表

型番サイズ感度(mm/1m)重量(kg)
RFL-10021001種 0.02(角度4秒)0.8

外形図

平形精密水準器(一般工作用) 外形図01

RFL-1002の仕様・寸法情報

商品タイプ
水平器
長さ(mm)
100
マグネット
なし
高さ(mm)
36
厚み(mm)
38
JANコード
4589979050798
トラスココード
487-5141
感度(mm)
0.02
精度
2目盛以内
質量(kg)
0.8
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RFL-1002
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,776
( 40,454 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください
・使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです
・携帯、持ち運びに便利です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

平形精密水準器(一般工作用) RFL-1002の型番RFL-1002のページです。 型番RFL-1002に関する仕様情報を記載しております。
平形精密水準器(一般工作用) RFL-1002のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
設備の水平出し
5
満足度:5.0
設備の据え付け時の水平出しに使用しています。精度がよいため安心して使用しています。デジタルタイプと違い、気泡で見るので調...もっと読む
0人が参考にしています。
レベルだし
5
満足度:5.0
機械組み立て時のレベル出しに使用した。 メモリも見やすくある程度の重みがあるので使用勝手が良い。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平形精密水準器(一般工作用) RFL-1002
精密デジタル水準器
小形精密水準器 (A級)
マイクロ式傾斜水準器
傾斜測定水準器 A100形
トビレベル-2 (水平器)
メーカー理研計測器アカツキ製作所大菱計器製作所大菱計器製作所大菱計器製作所エビス
通常価格36,776249,800 -136,941 -105,506 -141,3173,193 -
通常出荷日1日目1日目〜19日目18日目18日目1日目
商品タイプ水平器デジタル水平器水平器水平器水平器水平器
長さ(mm)100188125227110(ベース)120
マグネットなし-なしなしなし1か所
高さ(mm)36624175~9515843
厚み(mm)3837425040(ベース)16
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング