17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

平形精密水準器(一般工作用)

通常単価(税別)
35,79658,078特別価格
税込単価
39,37663,886特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・定盤や工作機械などの水平出しに適しています。・本体は上質な鋳鉄(FC250)で、底面の平面及...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水平器
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    45
  • 厚み (mm)
    44
  • 材質1
    鋳鉄
  • 感度(mm)
    0.02
  • 底面の平面度
    0.003mm以内
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • 材質

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 厚さ(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

材質

JANコード

トラスココード

質量(g)

厚さ(mm)

幅(mm)

精度

最小発注数量
100
鋳鉄(FC250)
4560379762856
760-5277
1000.0
-
-
0.7目盛以内
1個
150
-
4560379762863
760-5285
1300.0
-
-
0.7目盛以内
1個
200
-
4560379762870
760-5293
1800.0
-
-
0.7目盛以内
1個
250
-
4560379762887
760-5307
2500.0
45
44
主気泡管の目盛誤差±0.7目盛以内
1個
300
-
4560379762894
760-5315
3000.0
45
44
主気泡管の目盛誤差±0.7目盛以内
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,60645,969
( 50,566 )
1日目
35,796
( 39,376 )
1日目
46,40041,579
( 45,737 )
1日目
52,81747,123
( 51,835 )
1日目
58,07853,356
( 58,692 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・定盤や工作機械などの水平出しに適しています。
・本体は上質な鋳鉄(FC250)で、底面の平面及びV面は精密に製作しています。
・本体の裏面にM5タップ穴が2ヶ所あり、測定ピッチ自在ベースや任意の工作物に取り付けが可能です。
・検査成績書を標準添付です。
【用途】
・定盤や工作機械などの水平出しを行う際にご利用いただけます
・底面がV面に仕上がっておりますので鋼管に乗せて水平確認を行えます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平形精密水準器(一般工作用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平形精密水準器(一般工作用)
平形精密水準器(一般工作用) RFL-1002
RKN 平形水準器(一般工作用) RFL-Bシリーズ
精密デジタル水準器
小形精密水準器 (A級)
マイクロ式傾斜水準器
メーカー大西測定理研計測器理研計測器アカツキ製作所大菱計器製作所大菱計器製作所
通常価格35,796-36,77650,000 -259,982 -136,941 -105,506 -
通常出荷日1日目1日目9日目〜1日目〜19日目18日目
商品タイプ水平器水平器水平器デジタル水平器水平器水平器
マグネットなしなしなし-なしなし
高さ(mm)453645624175~95
厚み(mm)443848374250
材質1鋳鉄-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング