17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

シムボックステープ(ステンレス製) テープ幅:100mm

通常単価(税別)
7,56411,443特別価格
税込単価
8,32012,587特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・機械同士のすき間を埋めたり、調整用に使用できます。・テープ状になっているため、任意の長さにカ...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ厚

(mm)

トラスココード

精度

(mm)

RoHS?最小発注数量
0.005
764-2482
±0.001
10
1個
0.01
764-2491
±0.001
10
1個
0.02
764-2504
±0.002
10
1個
0.03
764-2512
±0.003
10
1個
0.04
764-2521
±0.004
10
1個
0.05
764-2539
±0.005
10
1個
0.06
764-2547
±0.006
10
1個
0.08
764-2555
±0.008
10
1個
0.1
764-2563
±0.01
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,44310,193
( 11,212 )
1日目
7,7777,258
( 7,984 )
1日目
7,7777,258
( 7,984 )
1日目
7,5647,059
( 7,765 )
1日目
7,5647,059
( 7,765 )
1日目
7,5647,059
( 7,765 )
1日目
7,5647,059
( 7,765 )
1日目
7,5647,059
( 7,765 )
1日目
7,5647,059
( 7,765 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械同士のすき間を埋めたり、調整用に使用できます。
・テープ状になっているため、任意の長さにカットできます。
【用途】
・すき間調整などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シムボックステープ(ステンレス製) テープ幅:100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シムボックステープ(ステンレス製) テープ幅:100mm
シムボックステープ(ステンレス製) テープ幅:50mm
厚手ステンレス粘着テープ
パワーテープ(36mm幅)
100mmx20m シート補修粘着テープ
ステンレス粘着テープ
メーカートラスコ中山トラスコ中山日本緑十字社アサヒペンエスコ東京硝子器械
通常価格7,564-5,607 -4,762363 -11,8634,763
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目6日目
テープ幅(mm)10050503610050
テープ長さ(m)1154205
よく一緒に購入される商品

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング