17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ゲージブロック

通常単価(税別)
141,714383,382
税込単価
155,885421,720
通常出荷日:2日目~8日目

【特長】・高炭素高クロム鋼を使用し、熱処理を繰り返すことにより、極限まで経年変化を抑えています。

詳細を確認
  • 単品・セット区分
    セット
  • 寸法 (mm)
    呼び寸10mm以下:30×呼び寸法呼び寸10mmよりも大きい場合:35×呼び寸法
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. 充分な温度慣らしを行わないと測定結果に影響しますので、ご注意ください。
2. ゴミ・汚れが寸法に影響しますので、測定面を面拭き紙(コードNo.600006)で拭き上げてください。
3. オプチカルフラット(コードNo.158-118)で測定面にかえリの有無を確認してください。(写真1) かえりが発生していると、寸法に影響します。
4. かえリがある場合、セラストン(コードNo.601645)、またはアルカンサス砥石(市販品)を使用してかえり取りをしてください。(写真2)
※かえり:金属同士がぶつかったとき等に発生する盛り上がり

ゲージブロック 関連画像1

ご使用中

1. ゲージブロック同士をぶつけたり落下した場合(図1)、かえりや曲がりが発生して、精度が変化する場合がありますので、取り扱いには充分に注意してください。
2. 密着(リンギング)を行う場合は、少量のグリス等を与え均ーに伸ばした後、油膜がほとんどなくなるまで拭き取ります。油気がないと密着力が弱くなり、測定面に傷を付け摩耗を早める恐れがありますのでご注意ください。

ゲージブロック 関連画像2

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いか確認してください。
2. 鋼製ゲージブロック使用後は、ゲージブロックの汚れをきれいに拭き取り、防錆油モリコート(コードNo.600001)を少量布に染み込ませ防錆を行ってください。
3. 保管前のお手入れには、ゲージブロックお手入れセット(コードNo.516-650)をお使いいただくと大変便利です。
4. 保管は、高温や高湿になる場所、塵埃、オイルミストの多い場所を避けてください。

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 組数(個組)

  • 等級(級)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • トラスココード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

組数

(個組)

等級

(級)

コードNo・符号・パーツNo

トラスココード

JANコード

質量

(kg)

最小発注数量
47
1
516-959
465-6946
4946368102382
1.35
1個
47
2
516-960
465-6954
4946368102405
1.35
1個
56
1
516-955
465-6962
4946368102306
1.368
1個
56
2
516-956
465-6971
4946368102320
1.368
1個
76
1
516-951
465-6989
4946368102238
1.1
1個
76
2
516-952
465-6997
4946368102245
1.1
1個
103
1
516-943
465-6881
4946368101996
2.158
1個
103
2
516-944
465-6890
4946368102030
2.158
1個
112
1
516-939
465-6903
4946368101842
2.176
1個
112
2
516-940
465-6911
4946368101873
2.176
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
203,943
( 224,337 )
2日目
141,714
( 155,885 )
4日目
237,376
( 261,114 )
4日目
174,820
( 192,302 )
4日目
270,050
( 297,055 )
8日目
189,008
( 207,909 )
2日目
365,840
( 402,424 )
4日目
253,885
( 279,274 )
5日目
383,382
( 421,720 )
4日目
305,007
( 335,508 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高炭素高クロム鋼を使用し、熱処理を繰り返すことにより、極限まで経年変化を抑えています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゲージブロックのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
高さ
4
満足度:4.0
工作機械 マシニングの高さ 調整はこちらブロックが 確実ですね
0人が参考にしています。
高さ
4
満足度:4.0
マシニングの 高さ測定だしに ブロックゲ−ジとして つかっております
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゲージブロック
516シリーズ ゲージブロック・アクセサリ セラストン(ミツトヨ品番)
ブロックゲージ セット 2級
ブロックゲージセット 0級相当品
ブロックゲージセット 1級相当品
単品ブロックゲージ 0級相当品
メーカーミツトヨミツトヨミスミ新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格141,714-16,99463,653112,206 -104,371 -4,100 -
通常出荷日2日目〜4日目在庫品1日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
単品・セット区分セット単品セットセットセット単品
寸法(mm)呼び寸10mm以下:30×呼び寸法呼び寸10mmよりも大きい場合:35×呼び寸法100×25×12----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング