ツール用品技術窓口

デジマチック直進式ブレードマイクロメーター 刃厚:0.4mm

通常単価(税別)
41,781
税込単価
45,959
通常出荷日:2日目

【特長】・測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に測定できます・CE規格品です

  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    16~25
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • 最小表示量 (mm)
    0.001
  • 定圧装置
    ラチェットストップ
  • コードNo・符号・パーツNo
    422-260-30
  • 測定面形状
    ブレードタイプ
  • JANコード
    4946368689937
  • トラスココード
    772-8930
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±3
  • 電源
    ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
  • 送り機構
    スピンドル直進式

型番:

BLM-25MX/.4T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

先端形状
単位:mm
デジマチック直進式ブレードマイクロメーター 刃厚:0.4mm 外形図

Bタイプ

電池寿命
通常の使用状態で約2.4年
位置検出方式
電磁誘導式ロータリエンコーダ
標準付属品
スパナ 1個
仕様
型番コードNo.測定範囲
(mm)
最小表示量
(mm)
先端形状
BLM-25MX/.4T422-260-300~250.001Bタイプ

外形図

単位:mm
デジマチック直進式ブレードマイクロメーター 刃厚:0.4mm 外形図
型番LabC
BLM-25MX/.4T0113112.5

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

BLM-25MX/.4Tの仕様・寸法情報

種類
特殊マイクロメータ
表示方式
デジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)
16~25
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
0~25
最小表示量(mm)
0.001
定圧装置
ラチェットストップ
コードNo・符号・パーツNo
422-260-30
測定面形状
ブレードタイプ
JANコード
4946368689937
トラスココード
772-8930
最大許容誤差JMPE(μm)
±3
電源
ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
送り機構
スピンドル直進式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
BLM-25MX/.4T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,781
( 45,959 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に測定できます
・CE規格品です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジマチック直進式ブレードマイクロメーター 刃厚:0.4mmの型番BLM-25MX/.4Tのページです。 型番BLM-25MX/.4Tに関する仕様情報を記載しております。
デジマチック直進式ブレードマイクロメーター 刃厚:0.4mmのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
製品測定用
4
満足度:4.0
狭い部分でも使いやすく測定できる。刃厚0.4mmなので取り扱いに注意しないとすぐにかけてしまいそう。
0人が参考にしています。
外径測定
5
満足度:5.0
NC旋盤加工でワークの段差のある谷状の形状で、通常のマイクロ、ノギスが入らない部分に入り測定でき重宝です。 前から欲しか...もっと読む
0人が参考にしています。
溝径測定
4
満足度:4.0
通常のブレード巾で測定できない狭い部分でも測定できるため助かる データ出力はしていないため、使用感はわからない 薄い分、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジマチック直進式ブレードマイクロメーター 刃厚:0.4mm
デジマチック直進式歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジマチック歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
369シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ PDM-QMX
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)ファインピッチ(0.25 mmピッチ)
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)ファインピッチ(0.1 mmピッチ)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格41,78155,21548,82569,5256,853 -10,044 -
通常出荷日2日目26日目26日目23日目4日目4日目
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルダイヤルダイヤル
最大測定長(範囲選択)(mm)16~2516~2516~2526~50~15~15
防水機能
測定データ出力端子 有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング