17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM2-MX(先端径:2mm)

通常単価(税別)
33,29140,905特別価格
税込単価
36,62044,996特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・スプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両側定面を細くしてあります。・CE規格...

詳細を確認
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 最小表示量 (mm)
    0.001
  • 定圧装置
    ラチェットストップ
  • 測定面形状
    スプラインタイプ
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±2
  • IP保護等級
    容器保護等級:IP65
  • 電源
    ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
  • 先端径 (mm)
    2
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

単位:mm
先端径:2mm 外形図
型番Labc
SPM2-25MX07.332.517.5
SPM2-50MX2510.147
SPM2-75MX5011.560

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 測定範囲(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

JANコード

トラスココード

最小発注数量
16~25
0~25
331-261-30
4946368688923
772-9405
1個
26~50
25~50
331-262-30
4946368688930
772-9413
1個
51~100
50~75
331-263-30
4946368688947
772-9430
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,291
( 36,620 )
在庫品1日目当日出荷可能
36,77435,670
( 39,237 )
在庫品1日目当日出荷可能
40,905
( 44,996 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両側定面を細くしてあります。
・CE規格品です。
・保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
・測定面は超硬合金チップ付
・定圧装置付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM2-MX(先端径:2mm)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外径溝の測定
5
満足度:5.0
両先端が細くなっているので外径溝の径を測るのに大変重宝しております。 ただ測定面が小さくなるので測定時注意。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM2-MX(先端径:2mm)
331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM-MX(先端径:3mm)
デジマチックポイントマイクロメーター先端角:30°
デジマチックポイントマイクロメーター 先端角:15°
クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX
293シリーズ クイックマイクロMDQ-MX(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格33,291-33,291 -28,481 -37,746 -17,820 -54,270
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
防水機能
測定データ出力端子 有無
最小表示量(mm)0.0010.0010.0010.0010.0010.001
よく一緒に購入される商品

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング