17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジマチックポイントマイクロメーター先端角:30°

通常単価(税別)
28,48138,151
税込単価
31,32941,966
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・溝部での測定が可能なように先端を尖らせています。・CE規格品です。・ドリルのウェブ直径などの...

詳細を確認
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 最小表示量 (mm)
    0.001
  • 定圧装置
    ラチェットストップ
  • 先端角度 (°)
    30
  • 測定面形状
    ポイントタイプ
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±2
  • IP保護等級
    容器保護等級:IP65
  • 電源
    ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 測定範囲(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

JANコード

トラスココード

最小発注数量
16~25
0~25
342-261-30
4946368689081
772-9120
1個
26~50
25~50
342-262-30
4946368689098
772-9138
1個
51~100
50~75
342-263-30
4946368689104
772-9146
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,481
( 31,329 )
2日目
34,101
( 37,511 )
4日目
38,151
( 41,966 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溝部での測定が可能なように先端を尖らせています。
・CE規格品です。
・ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。
・測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。
・CPM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
・定圧装置付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジマチックポイントマイクロメーター先端角:30°のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジマチックポイントマイクロメーター先端角:30°
デジマチックポイントマイクロメーター 先端角:15°
293-230-30-KOUSEIクーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX メーカー校正付
331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM-MX(先端径:3mm)
331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM2-MX(先端径:2mm)
デジマチック棒球面マイクロメーター
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格28,481-37,746 -26,41533,291 -33,291 -32,076 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜26日目2日目〜在庫品1日目〜1日目〜
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
防水機能
測定データ出力端子 有無
最小表示量(mm)0.0010.0010.0010.0010.0010.001
よく一緒に購入される商品

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング