17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジマチッククリンプハイトマイクロメーター

通常単価(税別)
35,923
税込単価
39,515
通常出荷日:1日目

【特長】・圧着端子のクリンプハイト測定用です・定圧装置付き・CE規格品です【用途】・圧着端子のクリンプ...

詳細を確認
  • 種類
    標準マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    16~25
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~20
  • 最小表示量 (mm)
    0.001
  • 質量 (g)
    270
  • 定圧装置
    ラチェットストップ
  • コードNo・符号・パーツNo
    342-271-30
  • 測定面形状
    クリンプハイトタイプ
  • JANコード
    4946368689166
  • トラスココード
    772-9081
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±3
  • IP保護等級
    容器保護等級:IP65
  • 電源
    ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)

型番:

CHM-20MX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CHM-20MXの仕様・寸法情報

種類
標準マイクロメータ
表示方式
デジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)
16~25
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
0~20
最小表示量(mm)
0.001
質量(g)
270
定圧装置
ラチェットストップ
コードNo・符号・パーツNo
342-271-30
測定面形状
クリンプハイトタイプ
JANコード
4946368689166
トラスココード
772-9081
最大許容誤差JMPE(μm)
±3
IP保護等級
容器保護等級:IP65
電源
ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CHM-20MX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,923
( 39,515 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧着端子のクリンプハイト測定用です
・定圧装置付き
・CE規格品です
【用途】
・圧着端子のクリンプハイト測定に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジマチッククリンプハイトマイクロメーターの型番CHM-20MXのページです。 型番CHM-20MXに関する仕様情報を記載しております。
デジマチッククリンプハイトマイクロメーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジマチッククリンプハイトマイクロメーター
250シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-K カウンタ付
110シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) 極微動用 MHF-A
デジタル片球面マイクロメータ
ポイントマイクロメータ
デジタルスプラインマイクロメータ
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格35,92313,12225,677 -28,40513,46930,305
通常出荷日1日目在庫品1日目4日目〜3日目在庫品1日目3日目
種類標準マイクロメータマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ
表示方式デジタル機械式カウンタ-デジタルアナログデジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)16~2516~25~1516~2516~2516~25
防水機能-
測定データ出力端子 有無-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト