17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クーラントプルーフマイクロメーター MDC-25/-50MXT

通常単価(税別)
18,14420,736
税込単価
19,95822,810
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用しています。・ABS(アブソリュート)機能、ホールド...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    標準マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 最小表示量 (mm)
    0.001
  • 定圧装置
    ラチェットシンブル
  • 測定面形状
    標準タイプ
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±1
  • IP保護等級
    容器保護等級:IP65
  • 電源
    SR44×1

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番種類表示方式最大測定長(範囲選択)防水機能測定データ出力端子 有無
MDC-50MXT標準マイクロメータデジタル26~50mm
MDC-25MXT標準マイクロメータデジタル16~25mm

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 質量(g)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

質量

(g)

コードNo・符号・パーツNo

JANコード

トラスココード

付属品

最小発注数量
0~25
280
293-234-30
4946368672861
470-8199
スパナ、テスト用電池
1個
25~50
340
293-235-30
4946368672878
470-8229
基準棒、スパナ、テスト用電池
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,144
( 19,958 )
2日目
20,736
( 22,810 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用しています。
・ABS(アブソリュート)機能、ホールド機能、ゼロセット機能付です。
・CE規格品です。
【用途】
・水回りでの測定など。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クーラントプルーフマイクロメーター MDC-25/-50MXTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クーラントプルーフマイクロメーター MDC-25/-50MXT
クーラントプルーフマイクロメーター MDC-25/-50MXT(ミツトヨ品番)
クーラントプルーフマイクロメーター
クーラントプルーフマイクロメーター(ミツトヨ品番)
293シリーズ クーラントプルーフマイクロメータ MDC-25~100(ミツトヨ品番、校正文書付)
クーラントプルーフマイクロメーター MDC-125/-150/-175/-200MX
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格18,144-18,144 -16,148 -17,253 -29,205 -34,020 -
通常出荷日2日目〜2日目〜在庫品1日目2日目26日目〜2日目
校正証明書
種類標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
防水機能
測定データ出力端子 有無-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト