17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鉄板分離器 フロータR(超薄型)【2個入り】

通常単価(税別)
65,09083,071
税込単価
71,59991,378
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・厚さ17mmの極薄型で狭所での取り付けが可能です。・強力希土類磁石の採用で、標準型と同等の分...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    鉄板分離機
  • 奥行(mm)
    17
  • 幅(mm)
    53
  • 材質1
    マグネット:希土類磁石
  • 備考
    1組(2台)
  • 用途
    積み重なった鉄板を1枚づつ引きはがして機械に挿入する作業や、鋼板自動供給ラインで一枚づつ送りこむ取り出し口に分離用として。
  • 特長1
    厚さ17mmの極薄型で狭所での取り付けが可能です。強力希土類磁石の採用で、標準型と同等の分離性能を実現しました。
  • 特長2
    強力希土類磁石の採用で、標準型と同等の分離性能を実現しました。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

大幅なスリム・軽量化を実現!

  • 強力希土類磁石の採用により、厚さわずか17mmと大幅なスリム・軽量化を図り、標準型と同等の分離性能を実現しました。
  • 壁面への直接取付けや特に狭所への取付け等、据付箇所の多様性に柔軟に対応できます。
  • 磁極面上の二本のレールにより、メカ的な分離作業を要せず、自動的に分離します。
  • 鉄板のほかにプレス半製品や円盤状あるいは不定形のものでも、数個の組み合わせで、一定間隔に分離します。
  • 2個で1セットです。

規格表

鉄板分離器 フロータR(超薄型) 規格表

外形図

鉄板分離器 フロータR(超薄型) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

鉄板分離器 フロータR(超薄型) 使用事例

KF-S10による鉄板分離例

用途

積み重なった鉄板を一枚づつ引き離して機械に挿入する作業(プレス・シャーリング)や鋼板自動供給ラインで、一枚づつ送り込む場合の取り出し口に分離用として適します。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 高さ(mm)

  • 材質2

  • 材質3

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

材質2

材質3

質量

(kg)

RoHS?最小発注数量
4544554010185
751-2848
130
-
-
0.56×2
-
1パック

2個入り

4544554010192
751-2856
185
ケース:ステンレス(SUS304)
ヨーク:鋼(SS400)
0.8×2
10
1パック

2個入り

4544554010208
751-2864
240
ケース:ステンレス(SUS304)
ヨーク:鋼(SS400)
1.05×2
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,007
( 73,708 )
1日目
65,090
( 71,599 )
6日目
83,071
( 91,378 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚さ17mmの極薄型で狭所での取り付けが可能です。
・強力希土類磁石の採用で、標準型と同等の分離性能を実現しました。
【用途】
・積み重なった鉄板を1枚づつ引きはがして機械に挿入する作業や、鋼板自動供給ラインで一枚づつ送りこむ取り出し口に分離用として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄板分離器 フロータR(超薄型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄板分離器 フロータR(超薄型)
薄形フロータ
スタンド付マグネット棒
強力角形マグネット棒
マグネット棒,直径(mm):25
丸格子形マグネット
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテックカネテックカネテック
通常価格65,090-42,64817,27932,20813,121 -58,634 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ鉄板分離機鉄板分離機マグネット棒マグネット棒マグネット棒その他磁選用品
奥行(mm)175060---
幅(mm)5310217022--
材質1マグネット:希土類磁石マグネット:フェライト磁石-マグネット:ネオジム磁石-マグネット:フェライト磁石
備考1組(2台)-使用温度60℃以下、液中使用可(中性以外の薬品除く)使用温度上限:60℃、タップ穴:M5・深さ6mm(両端)使用温度上限:60℃、タップ穴:M5・深さ6mm(両端)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング