17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグハンド(R)(ロングタイプ) HML-80A

マグハンド(R)(ロングタイプ)

通常単価(税別)
26,73624,875
税込単価
29,41027,363
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・片手で軽く操作するだけで磁力の切り替えができます・強力マグネットの採用で、吸引力が極めて強く...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マグネットハンド
  • 幅 (mm)
    114
  • 奥行 (mm)
    114
  • 高さ (mm)
    800
  • JANコード
    4544554003323
  • トラスココード
    293-2369
  • 質量 (g)
    1900
  • 用途
    ・床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に。・粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にもご利用いただけます。
  • 特長
    ・片手で軽く操作するだけで磁力の切り替えができます。・強力マグネットの採用で、吸引力が極めて強く、合わせて広い吸着面を持つ製品です。・吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。・全高が800mmと長いアームのため腰をかがめることなく回収作業ができます。

型番:

HML-80A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ奥行高さ
HML-80Aマグネットハンド114mm114mm800mm

HML-80Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットハンド
幅(mm)
114
奥行(mm)
114
高さ(mm)
800
JANコード
4544554003323
トラスココード
293-2369
質量(g)
1900
用途
・床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に。・粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にもご利用いただけます。
特長
・片手で軽く操作するだけで磁力の切り替えができます。・強力マグネットの採用で、吸引力が極めて強く、合わせて広い吸着面を持つ製品です。・吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。・全高が800mmと長いアームのため腰をかがめることなく回収作業ができます。
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
HML-80A
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,73624,875
( 27,363 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手で軽く操作するだけで磁力の切り替えができます
・強力マグネットの採用で、吸引力が極めて強く、合わせて広い吸着面を持つ製品です
・吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです
・全高が800mmと長いアームのため腰をかがめることなく回収作業ができます
【用途】
・床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に
・粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にもご利用いただけます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグハンド(R)(ロングタイプ)の型番HML-80Aのページです。 型番HML-80Aに関する仕様情報を記載しております。
マグハンド(R)(ロングタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグハンド(R)(ロングタイプ)
マグハンド®(耐熱仕様)
防水型マグハンド
マグハンド
マグハンド(簡易防水仕様)
マグペンバー
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテックカネテックスーパーツール
通常価格26,73620,220 -33,96515,650 -42,1681,882
通常出荷日2日目1日目4日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプマグネットハンドマグネットハンドマグネットハンドマグネットハンドマグネットハンドマグネットハンド
幅(mm)114112----
奥行(mm)114112----
高さ(mm)800-----
JANコード4544554003323-4544554011434---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング