ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ユニクランプ(本体自在座金セット)

通常単価(税別)
3,420
税込単価
3,762
通常出荷日:6日目

【特長】・段差があってもクランプできます。【用途】・加工物の固定に。

型番:

FTBZ-4.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FTBZ-4.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
適合ボルト
M16
JANコード
4967521009348
トラスココード
108-0458
質量(g)
330
仕様
クランプ本体:FTB4.5、自在座金:FTZ4.5
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FTBZ-4.5
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,420
( 3,762 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・段差があってもクランプできます。
【用途】
・加工物の固定に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニクランプ(本体自在座金セット)の型番FTBZ-4.5のページです。 型番FTBZ-4.5に関する仕様情報を記載しております。
ユニクランプ(本体自在座金セット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニクランプ(本体自在座金セット)
ユニクランプ(座金)
スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:1kg
スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:2kg
スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:0.6kg
スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:1.4kg
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格3,4201,03012,77016,3128,13512,125
通常出荷日6日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプパーツパーツ本体本体本体本体
適合ボルトM16M16----
JANコード496752100934849675210107024967521084017496752108400049675211398924967521083980
トラスココード108-0458108-0792813-0665813-0671813-0664813-0669
質量(g)3305010002000600.01400.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング