ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステップブロック【2個入り】

通常単価(税別)
7,065
税込単価
7,772
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・1-S~9-Sまでどれを組み合わせてもかみ合うよう設計されています。【用途】・クランプの高さ...

詳細を確認

型番:

3-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

3-Sの仕様・寸法情報

ベース(mm)
25
高さ(mm)
98
二面幅(±0.2)(mm)
57
質量(g)
1000
材質1
S45C
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
3-S
RoHS?最小発注数量
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,065
( 7,772 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・1-S~9-Sまでどれを組み合わせてもかみ合うよう設計されています。
【用途】
・クランプの高さ調節に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステップブロックの型番3-Sのページです。 型番3-Sに関する仕様情報を記載しております。
ステップブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステップブロック
ロングブロック 研削仕上
精密アングルブロック GSLB
ロングブロック 機械仕上
フジ 超精密パラレルブロック(単品) 厚5mm×高6mm×長100mm
フジ 超精密パラレルブロック(単品) 厚7mm×高8mm×長100mm
メーカースーパーツールナベヤギガ・セレクションナベヤフジツールフジツール
通常価格7,06597,750 -120,000 -53,550 -36,84536,845
通常出荷日在庫品1日目3日目〜5日目3日目8日目8日目
ベース(mm)25-----
高さ(mm)98-----
二面幅(±0.2)(mm)57-----
質量(g)1000-----
材質1S45C-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

補助ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト