17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

スクリューサポート ロングストロークタイプ(2個1組)

通常単価(税別)
8,79622,567
税込単価
9,67624,824
通常出荷日:3日目~4日目

業界初、2段階式調整のスクリューサポート。【特長】・2段階式調整によりロングストローク。・微調整可能。...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

スクリューサポートロングストロークの特長

  • 重量物のサポートやクランプの高さ調整、切削時のビビリの抑制にも最適。
  • 中間おねじを設けたことで、ロングストロークを実現。(メーカー比1.5~2倍)
  • 荷重が掛かった状態でおねじを回すと位置がずれたり、ワークに傷がついたりする難点を中間おねじを回すことで解消した画期的なスクリューサポート。
  • 中間おねじの調整は、上部と下部のねじが、同方向にピッチ違いであるため微調整が出来、軽い力で作業が可能。
  • おねじをロックするロックネジ(ロックピース付)で、ねじの緩みを抑制防止。
掴みやすく回しやすい

掴みやすく回しやすい

操作する中間おねじはスペースに余裕があり、掴みやすく回しやすいため、簡単にテンションを書けることが出来、ワークをガッチリサポートすることができる。

位置決めや微調整、軽い力でラクラク操作

位置決めや微調整、軽い力でラクラク操作

締め付け時、中間おねじを操作することで、上部おねじは下部ねじピッチに上部ねじピッチを減らした分だけ上昇するため、細目として操作でき、微調整及び軽い力で操作が可能。

抜け止め用止め輪付

抜け止め用止め輪付

ねじが安易に抜けないので、安心して使用できる。

ロックねじでゆるみにくい

ロックねじでゆるみにくい

従来品のロックナットでは加工中振動で緩み、ビビリが発生しやすい。側面のロックねじを締め付けることでねじをロックし、緩みにくい。また、真鍮付のためねじを痛めない。

ワークを傷つけない

ワークを傷つけない

締め付け時、中間おねじを操作することで上部おねじや本体は回転しないため、ワークやベースを傷つけやすい

ロングストローク

ロングストローク

従来品より1.5〜2倍(メーカー比)

寸法図

寸法図

品番Aス卜ローク
B~C
DEFG1
(30度台型ねじ)
G2
(30度台型ねじ)
耐荷重
(kN)
質量
(kg/個)
FS 80LS2650~80501240Tr32×3Tr18×2800.6
FS 130LS4670~1300.8
FS 200LS68100~200601650Tr40×4Tr25×31501.8
FS 300LS108140~3002.5

単位:mm

  • ※ 付属品:六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本付

製品仕様

材質S45C
熱処理HRC35~47
仕上げ黒染め
製品スペックストローク(mm):FS80LS(50~80)、FS130LS(70~130)、FS200LS(100~200)、FS300LS(140~300)
製品スペック耐荷重(kN):FS80LS・130LS(80kN)、FS200LS・300LS(150kN)
製品スペック2個1組(付属品:六角棒レンチ1本)

開発秘話

 

従来のスクリューサポートではセッティングが難しいとのユーザー様の声があり、当社が開発。

型番リスト

表示件数

最低高さ

(mm)

最高高さ

(mm)

トラスココード

質量

(g)

耐荷重

(kN)

RoHS?最小発注数量
50
80
765-2488
1200
80
10
1個
70
130
765-2453
1200
80
10
1個
100
200
765-2461
3600
150
10
1個
140
300
765-2470
5000
150
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,796
( 9,676 )
4日目
10,175
( 11,193 )
4日目
13,482
( 14,830 )
3日目
22,567
( 24,824 )
4日目

詳細情報

基本情報

業界初、2段階式調整のスクリューサポート。
【特長】
・2段階式調整によりロングストローク。
・微調整可能。
・ワークの底面が傷つきにくい。
【用途】
・重量物のサポートやクランプの高さ調整、切削時のビビリの抑制に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューサポート ロングストロークタイプ(2個1組)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
金型のクランプ
5
満足度:5.0
金型によっていろいろ高さが違うので調整しながら使っています。 範囲が広いので便利。
0人が参考にしています。
ワークのクランプ
4
満足度:4.0
治具やワークのクランプに使用しています。高さの調整がしやすいので便利です。品質も問題なしです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qストロークは従来品のどのくらいありますか?
A
従来品の1.5~2倍です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリューサポート ロングストロークタイプ(2個1組)
スクリューサポート
トウアジャストクランプ2 スクリュー
スクリュージャッキ(固定)タイプ
スクリューサポート用チップ
トウアジャストクランプ2 ロング用Tスロットナット
メーカースーパーツールニューストロングナベヤナベヤニューストロングナベヤ
通常価格8,796-7,958 -2,1906,140 -2,525 -2,360 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜3日目3日目〜1日目3日目
種類ジャッキ--ジャッキ--
本体材質焼入れ鋼--焼入れ鋼--
材質詳細S45C-----
熱処理焼入 HRC35~47-----
仕上黒染-----
よく一緒に購入される商品

クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング