17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

円形ナマヅメ【3個入り】

通常単価(税別)
23,66659,400特別価格
税込単価
26,03365,340特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・高品質・低価格・安定供給・6~12インチ取り揃えています・薄い肉、パイプ形状、異形物のチャッ...

詳細を確認
未確定 19 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
 
 

外形図

円形ナマヅメ 外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 適応チャック呼びサイズ

  • 爪高さ(mm)

  • 適用メーカ

  • チャック外径(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • T1(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

適応チャック呼びサイズ

爪高さ

(mm)

適用メーカ

チャック外径

(mm)

トラスココード

質量(g)

T1(mm)

適合メーカー詳細

質量

(kg/セット)

用途

最小発注数量
6
36
北川
152.4
760-7431
-
165
北川・豊和
5.0
北川・豊和製チャック用
1パック

3個入り

6
60
北川
152.4
760-7440
8800.0
165
北川・豊和
8.2
北川・豊和製チャック用
1パック

3個入り

6
36
松本
152.4
760-7458
5400.0
165
-
5.0
松本製チャック用
1パック

3個入り

6
36
日鋼
152.4
760-7466
5400.0
165
-
5.0
日鋼製チャック用
1パック

3個入り

8
40
北川
203.2
760-7474
-
205
北川・松本
9.0
北川・松本製チャック用
1パック

3個入り

8
60
北川
203.2
760-7482
13800.0
205
北川・豊和
13.0
北川・豊和製チャック用
1パック

3個入り

8
40
豊和
203.2
760-7491
9200.0
205
-
9.0
豊和製チャック用
1パック

3個入り

8
40
日鋼
203.2
760-7504
9300.0
205
-
9.0
日鋼製チャック用
1パック

3個入り

8
60
日鋼
203.2
-
-
205
-
14.0
日鋼製チャック用
1パック

3個入り

10
40
北川
254
760-7512
14000.0
254
北川・松本
13.2
北川・松本製チャック用
1パック

3個入り

10
60
北川
254
760-7521
21400.0
254
北川・豊和
19.0
北川・豊和製チャック用
1パック

3個入り

10
40
日立
254
760-7539
-
254
-
13.2
日立製チャック用
1パック

3個入り

10
40
豊和
254
760-7547
13600.0
254
-
13.2
豊和製チャック用
1パック

3個入り

10
60
豊和
254
-
-
254
-
21.4
豊和製チャック用
1パック

3個入り

10
40
日鋼
254
760-7555
14000.0
254
-
13.2
日鋼製チャック用
1パック

3個入り

12
50
北川
304.8
760-7563
-
304
北川・豊和
22.6
北川・豊和製チャック用
1パック

3個入り

12
50
豊和
304.8
760-7571
-
304
-
22.6
豊和製チャック用
1パック

3個入り

12
50
北川
304.8
760-7580
-
304
-
22.6
北川製チャック用
1パック

3個入り

12
50
日鋼
304.8
760-7598
26000.0
304
-
22.6
日鋼製チャック用
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,047
( 29,752 )
4日目
36,628
( 40,291 )
4日目
27,047
( 29,752 )
4日目
23,66622,956
( 25,252 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,383
( 33,421 )
4日目
46,803
( 51,483 )
4日目
30,383
( 33,421 )
4日目
32,136
( 35,350 )
4日目
49,680
( 54,648 )
3日目
39,002
( 42,902 )
4日目
55,959
( 61,555 )
4日目
40,019
( 44,021 )
4日目
40,019
( 44,021 )
4日目
59,400
( 65,340 )
3日目
40,019
( 44,021 )
4日目
55,789
( 61,368 )
4日目
55,790
( 61,369 )
4日目
52,566
( 57,823 )
4日目
55,790
( 61,369 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質・低価格・安定供給
・6~12インチ取り揃えています
・薄い肉、パイプ形状、異形物のチャッキングに最適
【用途】
・旋盤加工等での加工物の把握用生爪

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

円形ナマヅメのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
円形ナマヅメ
アルミ円形ナマヅメ AL-TKRシリーズ
円形生爪(スクロールチャック用) TKR-SKシリーズ
生爪(油圧、エアーチャック用)
小径用両頭生爪(油圧、エアーチャック用)
三角生爪(スクロールチャック硬爪用) TRIシリーズ
メーカーTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUT
通常価格23,666-46,170 -29,160 -3,853 -5,752 -11,300 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目2日目〜2日目〜2日目〜3日目
種類生爪生爪生爪生爪生爪生爪
取付けタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプ
ピッチ(mm)1.51.5--1.5-
材質S45C鋼A6061S45C鋼S50C鋼S50C鋼一般鋼材JIS-G3108
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング