17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プルボルト専用脱着工具プル丸 プル丸(BT30)用アダプター

通常単価(税別)
11,593
税込単価
12,752
通常出荷日:4日目

【特長】・プルボルト専用レンチプル丸です。プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出...

詳細を確認
  • ツーリング用品種類
    アダプタ
  • 単品/パック/セット
    単品
  • トラスココード
    760-7296
  • 材質・仕上げ
    SCM435調質鋼
  • 質量 (g)
    180
  • 全長 (mm)
    45.6

型番:

PMA-BT30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PMA-BT30の仕様・寸法情報

ツーリング用品種類
アダプタ
単品/パック/セット
単品
トラスココード
760-7296
材質・仕上げ
SCM435調質鋼
質量(g)
180
全長(mm)
45.6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PMA-BT30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,593
( 12,752 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プルボルト専用レンチプル丸です。プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来ます。
・PM-BT-30Tはアダプターを付ければトルクレンチで使用可能です。
【用途】
・プルボルトBT30用トルク対応アダプター

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プルボルト専用脱着工具プル丸 プル丸(BT30)用アダプターの型番PMA-BT30のページです。 型番PMA-BT30に関する仕様情報を記載しております。
プルボルト専用脱着工具プル丸 プル丸(BT30)用アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プルボルト専用脱着工具プル丸 プル丸(BT30)用アダプター
プルボルト専用脱着工具プル丸 プル丸(BT30)
プルボルト専用脱着工具 プル丸(BT50)
プルボルト専用脱着工具 プル丸(BT40)
プルボルト専用脱着工具プル丸 プル丸専用バー
プルスタッドボルト(BT30~BT50)
メーカーTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUTマンヨーツール
通常価格11,5937,850 -7,203 -6,5802,5303,282
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目〜在庫品1日目
ツーリング用品種類アダプタレンチレンチレンチレンチ-
単品/パック/セット単品単品単品単品単品-
トラスココード760-7296-----
材質・仕上げSCM435調質鋼SCM435調質鋼SCM435調質鋼SCM435調質鋼S45C-
質量(g)180120500220--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング