ツール用品技術窓口
【特長】・超硬合金加工向けダイヤモンドコーティングで抜群の硬さと靭性、密着力を備えたコーティングです。...
詳細を確認

ラベルに実測の外径とR精度を記載しております。
高精度加工にお役立てください。
2012年、超硬合金を加工できるダイヤモンドコートエンドミルを発売しました。超硬母材とダイヤモンド皮膜の密着性を向上させ、皮膜の微細組織を制御することで硬度・靭性を飛躍的に高めた「UDC(Ultra Diamond Coating)」を採用したこのシリーズは、長寿命で安定した超硬合金の切削加工が可能です。超硬合金加工に最適な刃形状で驚異的な「深」切り込みを可能にし、高能率・高精度な超硬合金の切削加工を実現しました。
1. 最強のダイヤモンドコーティング!UDC!
高性能特殊ダイヤモンド皮膜を採用。
抜群の硬さと靭性、そして密着力。
コーティング 日本特許取得

ブラストテストによる密着性・耐摩耗性比較
2. 研削ではなく、切削が出来ます<VM-40(90HRA)>
| 使用工具 | UDCB 2010-0070 (R0.5×0.7) |
|---|---|
| 回転速度 | 30,000 min-1 |
| 送り速度 | 300 mm/min |
| 軸方向の切込み深さ ap | 0.1 mm |
| クーラント | エアブロー |
UDCB R0.5 ボールエンドミル

3. 放電加工とUDCB による切削加工の比較<VM-40(90HRA)>
モデルケース: R3 の加工事例(深彫り形状) を想定した型製作の場合


| - | 数量/時間 | 単価 (\) | 合計 (\) | 加工時間 (h) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 銅電極作成 | 工具 | 3 | 3,000 | 9,000 | 2 |
| 材料 | 1 | 2,000 | 2,000 | ||
| マシン | 2 | 5,000 | 10,000 | ||
| 人工数 | 2 | 8,000 | 16,000 | ||
| 放電加工 | マシン | 3 | 5,000 | 15,000 | 3 |
| 人工数 | 3 | 8,000 | 24,000 | ||
| 合計 | - | 76,000 | 5 | ||
| - | 数量/時間 | 単価(\) | 合計(\) | 加工時間(h) | |
|---|---|---|---|---|---|
| MC加工 | 工具(UDCB) | 1 | 17,500 | 17,500 | 1 |
| マシン | 1 | 5,000 | 5,000 | ||
| 人工数 | 1 | 8,000 | 8,000 | ||
| 合計 | - | 30,500 | 1 | ||
| 使用工具 | UDCB 2060-0420(R3×4.2) |
|---|---|
| 回転速度 | 20,000 min-1 |
| 送り速度 | 200 mm/min |
| 軸方向の切込み深さap | 0.2 mm |
| 半径方向の切込み深さae | 0.4 mm |
| クーラント | エアブロー |
| 加工時間 | 52 min |
| 除去体積 | 1,400 mm3(1.4 cc) 26.9mm3/min |

シャンクテーパ角は目安です。
ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
シャンク部とワークの接触にご注意ください。

3軸加工機で製作可能
超硬合金 ベベルギア金型加工事例 UDCLB / UDCLBF R1 ・R1.5 ・R2<VU-70(83HRA)>

加工プロセス
| 工程名 | 使用工具 | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | ap (mm) | ae (mm) | 仕上げ代 (mm) | 工具本数 | 加工時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒 | UDCLB 2040-0800 (R2 × 8) | 8,250 | 300 | 0.5 | 0.2 | 0.03 | 3 | 2:12:31 |
| UDCLB 2040-1000 (R2 × 10) | 8,250 | 300 | 0.5 | 0.2 | 0.03 | 2 | 0:29:24 | |
| 中荒 | UDCLB 2030-0600 (R1.5 × 6) | 11,000 | 280 | 0.38 | 0.15 | 0.03 | 1 | 0:22:33 |
| UDCLB 2030-1000 (R1.5 × 10) | 11,000 | 280 | 0.3 | 0.15 | 0.03 | 1 | 0:23:27 | |
| 中仕上げ | UDCLB 2030-1000 (R1.5 × 10) | 11,000 | 280 | (0.005) | - | 0.015 | 1 | 1:08:35 |
| UDCLB 2030-1000 (R1.5 × 10) | 11,000 | 280 | (0.002) | - | 0.005 | 1 | 1:36:52 | |
| 隅取り | UDCLB 2020-0600 (R1 × 6) | 16,500 | 420 | 0.12 | 0.05 | 0.015 | 1 | 0:52:28 |
| UDCLB 2020-0800 (R1 × 8) | 16,500 | 420 | 0.12 | 0.05 | 0.015 | 1 | 0:49:56 | |
| UDCLB 2020-0800 (R1 × 8) | 16,500 | 420 | 0.09 | - | 0.005 | 1 | 1:09:32 | |
| 仕上げ | UDCLBF 2020-0800 (R1 × 8) | 20,000 | 200 | - | 0.12 | 0 | 1 | 0:41:20 |
| UDCLBF 2020-0800 (R1 × 8) | 20,000 | 200 | (0.001) | - | 0 | 2 | 3:39:54 | |
| UDCLBF 2020-0800 (R1 × 8) | 20,000 | 200 | 0.09 | - | 0 | 1 | 0:34:00 | |
| UDCLBF 2020-0800 (R1 × 8) | 20,000 | 200 | - | 0.08 | 0 | 1:04:00 | ||
| 合計 | - | 16 | 15:04:32 | |||||
超硬合金 ヘクサロビュラ形状UDCLB R0.5×5 ・R0.5×2 ロングネックボールエンドミル<VF-20 (92.5HRA)>
R0.5ボールエンドミルで加工深さ6mmまでの深彫りを、驚異的な「深」切り込みで実現しました。
サイズ:φ9 深さ6mm
Total : 156 min
Total : 274.4 mm3
| 加工条件 | 工程1 | 工程2 | 工程3 |
|---|---|---|---|
| 荒加工 深さ3.5mmまで | 荒加工 深さ6mmまで | 仕上げ加工 ※加工後の写真です | |
| 使用工具 | UDCLB 2010-0200 | UDCLB 2010-0500 | |
| 回転速度 | 30,000 min-1 | ||
| 送り速度 | 300 mm/min | ||
| 軸方向の切り込み深さ ap | 0.05mm | 0.03mm | |
| 半径方向の切り込み深さ ae | 0.3mm | 0.25mm | 0.005mm |
| クーラント | エアブロー | ||
| 加工時間 | 58min | 64min | 34min |
| 除去体積 | 152.8mm3 | 120mm3 | 1.6mm3 |
超硬合金 剣山形状UDCLB R0.5×5 ロングネックボールエンドミル<VF-20(92.5HRA)>

| - | (1) 深さ~2.5mmまで | (2) 深さ~5.0mmまで |
|---|---|---|
| 使用工具 | UDCLB 2010-0500(R0.5×5 mm) | |
| 回転速度 | 30,000 min-1 | |
| 送り速度 | 300 mm/min | |
| 軸方向の切り込み深さap | 0.1 mm | |
| 半径方向の切り込み深さae | 0.05mm | 0.05mm(底面 0.02mm) |
| クーラント | エアブロー | |
| 加工時間 | 52min | 39min |
| 除去体積 | 80.1mm3 | 76.5mm3 |
※(1)(2)で各1本、合計2本使用


| 炭素鋼 S45C S55C | 合金鋼 SK/SCM SUS | プリハードン鋼 NAK HPM | 焼入れ鋼 | 鋳鉄 | アルミ合金 | グラファイト | 銅 | 樹脂 | ガラス入り樹脂 | チタン合金 | 超耐熱合金 | 超硬合金 | 硬脆材 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~55HRC | ~60HRC | ~70HRC | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ ※1 | - | - | ☆ | ◎ ※2 |
☆◎○の順に推奨
※ 1 ガラス入り樹脂にはDCB・DCLB を推奨いたします。
※ 2 硬脆材:セラミックス(アルミナ、ジルコニアなど)、ガラスなど
エンドミルをご使用いただく際には、切削条件の不適合、切りくずの巻き付きや堆積、工具の摩耗などにより発熱や発火、加工物の損傷など重大な事故を招くことがありますので、十分ご注意ください。超硬エンドミルは鋭利な刃物ですから、取扱に際しては十分ご注意ください。
再研磨時の注意
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
21,373円 ( 23,510円 ) | 2日目 |
21,373円 ( 23,510円 ) | 4日目 |
21,373円 ( 23,510円 ) | 1日目 |
21,373円 ( 23,510円 ) | 2日目 |
19,483円 ( 21,431円 ) | 4日目 |
19,483円 ( 21,431円 ) | 2日目 |
19,483円 ( 21,431円 ) | 2日目 |
19,483円 ( 21,431円 ) | 2日目 |
17,501円 ( 19,251円 ) | 2日目 |
17,501円 ( 19,251円 ) | 2日目 |
17,501円 ( 19,251円 ) | 2日目 |
17,501円 ( 19,251円 ) | 2日目 |
17,501円 ( 19,251円 ) | 2日目 |
17,501円 ( 19,251円 ) | 4日目 |
17,501円 ( 19,251円 ) | 4日目 |
17,501円 ( 19,251円 ) | 1日目 |
17,501円 ( 19,251円 ) | 2日目 |
17,501円 ( 19,251円 ) | 2日目 |
17,501円 ( 19,251円 ) | 1日目 |
17,501円 ( 19,251円 ) | 3日目 |
17,501円 ( 19,251円 ) | 2日目 |
17,501円 ( 19,251円 ) | 1日目 |
17,501円 ( 19,251円 ) | 2日目 |
17,501円 ( 19,251円 ) | 1日目 |
17,501円 ( 19,251円 ) | 4日目 |
19,213円 ( 21,134円 ) | 2日目 |
19,213円 ( 21,134円 ) | 4日目 |
19,213円 ( 21,134円 ) | 1日目 |
19,213円 ( 21,134円 ) | 2日目 |
19,213円 ( 21,134円 ) | 2日目 |
19,213円 ( 21,134円 ) | 3日目 |
19,213円 ( 21,134円 ) | 4日目 |
19,213円 ( 21,134円 ) | 2日目 |
19,213円 ( 21,134円 ) | 4日目 |
19,213円 ( 21,134円 ) | 4日目 |
19,213円 ( 21,134円 ) | 1日目 |
19,213円 ( 21,134円 ) | 2日目 |
【特長】
・超硬合金加工向けダイヤモンドコーティングで抜群の硬さと靭性、密着力を備えたコーティングです。
・超硬合金加工に最適な刃形状を採用し、驚異的な深切込みを実現しました。
・特に中荒から仕上げ加工において、むしれの無い良好な加工面を実現しました。
【材質】
・微粒子合金(MG)

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックディープボールエボリューションハード TH3 ショートシャンク・ストロングネックタイプ


ユニオンツール
HMWCOAT 2枚刃 ロングネックボールエンドミル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ
4.5通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
4.3通常価格(税別):1,290円~

ミスミ
AXTシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼用 2枚刃
0通常価格(税別):1,280円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃
4.1通常価格(税別):2,100円~

ミスミ
ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/2刃/スタブ/ロングネック(深リブ用)
4.8通常価格(税別):5,140円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
4.4通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃/テーパネックタイプ
4.6通常価格(税別):2,500円~

日進工具
MRB230 無限コーティング ロングネックボールエンドミル(深リブ用)
4.5通常価格(税別):2,935円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2刃/スタブ(深掘加工用)
4.3通常価格(税別):1,780円~