ツール用品技術窓口

サンドビック スーパーUドリル 円筒シャンク

通常単価(税別)
68,400
税込単価
75,240
通常出荷日:1日目

刃先交換式ドリルの決定版ステップテクノロジーで生産性アップ !!●ステップテクノロジー採用スムーズな食...

詳細を確認
  • ドリル径(刃径) (mm)
    12
  • 加工穴深さ(L/D) (mm)
    48
  • 全長(L1) (mm)
    113
  • 首下長・溝長(L3) (mm)
    51
  • シャンク径・MT No
    20
  • 適用チップ
    880-01…P/C
  • トラスココード
    608-9101
  • 重量 (g)
    160
  • 先端角 (°)
    79
  • プログラム長さ (mm)
    62.6152
  • 半径方向の調整量(最大)
    +0.25
  • ドリル径公差
    +0.25/0
  • 用途
    一般穴あけ、食いつき時が斜めの場合、ワーク回転による径調整加工、交差穴
  • その他
    ISO 9766 準拠
  • 仕様
    半径方向の調整量(最大):0.25
  • 部品 チップスクリュー
    5513 020-87

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。

型番:

880-D1200L20-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

880-D1200L20-04の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
12
加工穴深さ(L/D)(mm)
48
全長(L1)(mm)
113
首下長・溝長(L3)(mm)
51
シャンク径・MT No
20
適用チップ
880-01…P/C
トラスココード
608-9101
重量(g)
160
先端角(°)
79
プログラム長さ(mm)
62.6152
半径方向の調整量(最大)
+0.25
ドリル径公差
+0.25/0
用途
一般穴あけ、食いつき時が斜めの場合、ワーク回転による径調整加工、交差穴
その他
ISO 9766 準拠
仕様
半径方向の調整量(最大):0.25
部品 チップスクリュー
5513 020-87
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
880-D1200L20-04
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,400
( 75,240 )
1日目

詳細情報

基本情報

刃先交換式ドリルの決定版
ステップテクノロジーで生産性アップ !!
●ステップテクノロジー採用
スムーズな食いつきで安定加工
最適なチップ配置により高精度
バランス切削により、高送りが可能
4コーナすべて使用可能(φ14~φ63)
●充実のラインナップ
2×DC~3×DC(φ12~φ63)
4×DC(φ12~φ58)
5×DC(φ12~φ43)

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンドビック スーパーUドリル 円筒シャンクの型番880-D1200L20-04のページです。 型番880-D1200L20-04に関する仕様情報を記載しております。
サンドビック スーパーUドリル 円筒シャンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドビック スーパーUドリル 円筒シャンク
穴あけ・旋削加工用ホルダ A-TBM L/D=2.25
PLDS SS フェニックスシリーズ インデキサブルリーディングドリル ストレートシャンク
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=20
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=10
メーカーサンドビックタンガロイオーエスジータンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格68,40022,2869,464 -83,220 -84,000 -87,000 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
ドリル径(刃径)(mm)128----
加工穴深さ(L/D)(mm)4818--20-
全長(L1)(mm)11337.5----
首下長・溝長(L3)(mm)511830---
シャンク径・MT No207mm16mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刃先交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング