17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

コロミル390カッター 刃数(枚)5

通常単価(税別)
67,900102,000
税込単価
74,690112,200
通常出荷日:3日目

●迷ったらこの工具。幅広い適用範囲と高性能工具径:φ9.7~200mm、最大切込み:~71mm円筒シャ...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コロミル390カッター 刃数(枚)5 外形図

アーバ取付
径 40-125mm

推奨切削条件

推奨切削条件表

推奨刃当り送り

コロミル390カッター 刃数(枚)5 推奨刃当り送り表

推奨切削速度

コロミル390カッター 刃数(枚)5 加工条件図

加工条件:
正面フライス カッター径
25mm 切削幅10mm

コロミル390カッター 刃数(枚)5 推奨切削速度表

1) コロマント被削材分類

適用被削材

P  M  K  N  S  H

選定サポート情報

CoroMill® 390

コロミル390カッター 刃数(枚)5 CoroMillR 390
CoroMill® 390最大切込み種類
CoroMill® 390-07
切れ刃(DC 9.7-40)
5.8mm円筒シャンク
コロマントEHヘッド
CoroMill® 390-11
切れ刃(DC 12-84)
10mm円筒シャンク, アーバ取付
ねじ式カップリング
コロマントEHヘッド
CoroMill® 390-17
切れ刃(DC 25-125)
15.7mm
(Coromant Capto® ショートタイプは10mm)
円筒シャンク, アーバ取付
コロマントEHヘッド
Coromant Capto®
(C4, C5)
CoroMill® 390-18
切れ刃(DC 40-200)
15.4mmアーバ取付
Coromant Capto®
(C4~C8)

※07切れ刃の詳細についてはCoroMill® 390-07切れ刃カタログCM-088Jをご参照ください。

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

トラスココード

最小発注数量
50
610-5122
1個
100
610-5131
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,900
( 74,690 )
3日目
102,000
( 112,200 )
3日目

詳細情報

基本情報

●迷ったらこの工具。幅広い適用範囲と高性能
工具径:φ9.7~200mm、最大切込み:~71mm
円筒シャンク、アーバ取付、防振型、アディティブマニュファクチャリングによる軽量タイプ
ロングエッジ17材種、24ブレーカであらゆる加工や被削材に対応
●従来品より20%低動力
省エネ型カッターで節電に貢献
小型機械でも使用しやすい
●正面フライス、肩削りからヘリカル加工、プランジ加工まで対応
これ1本で何でもできる、万能カッター短納期のテーラーメード(準標準品)が可能
●GC4330、GC4340
汎用性の高いCoroMill® 390に最適な鋼加工用CVD材種
Inveio®コーティングが高い摩耗性と長い工具寿命を実現

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロミル390カッター 刃数(枚)5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミル390カッター 刃数(枚)5
スミダイヤエンドミル DFE型 4枚刃
スミダイヤエンドミル DFE型 2枚刃
Cセンタリングカッター
フライスカッター BMR03シリーズ
粗用ボールカッター エンドミルタイプ
メーカーサンドビック住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル大昭和精機株洲工具ミスミ
通常価格67,900-62,044 -29,400 -15,48020,469 -34,760 -
通常出荷日3日目1日目1日目〜3日目3日目在庫品1日目
刃数(枚)542122

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング