17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

T-Max Q-カット 突切り・溝入れ用シャンクバイト

T-Max Q-カット 突切り・溝入れ用シャンクバイト
通常単価(税別)
21,29321,600
税込単価
23,42223,760
通常出荷日:7日目

【特長】・突切り溝入れ、旋削加工用シャンクバイト・スクリュークランプの採用により、クランプ剛性が高く安...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番加工用途トラスココード適合チップ
L151.21-2525-30端面溝入れ/突っ切り609-7413N151.2-300-5E
R151.21-2525-30端面溝入れ/突っ切り609-9416N151.2-300-5E

型番リスト

表示件数

勝手

トラスココード

RoHS?最小発注数量
609-7413
10
1個
609-9416
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,600
( 23,760 )
7日目
21,293
( 23,422 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・突切り溝入れ、旋削加工用シャンクバイト
・スクリュークランプの採用により、クランプ剛性が高く安定した加工ができます
【用途】
・突切り・端面・溝入れ加工用

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T-Max Q-カット 突切り・溝入れ用シャンクバイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T-Max Q-カット 突切り・溝入れ用シャンクバイト
溝入れ・突切り用ホルダ本体 KGDS-S型(直角タイプ:90°,分割型)
外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L18-CHP
外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L27-CHP
溝入れ用ホルダ KFMS
溝入れ用ホルダ GFVS型
メーカーサンドビック京セラタンガロイタンガロイ京セラ京セラ
通常価格21,293-11,026 -20,02520,02522,15419,256
通常出荷日7日目2日目1日目1日目2日目2日目
加工用途端面溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り端面溝入れ端面溝入れ
シャンク高さ(mm)25-33332525
シャンク幅(mm)25-7.27.22525
全長(mm)150-3846150150
適合チップN151.2-300-5E-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング