17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ 旋削用チップ TN620 サーメット

通常単価(税別)
942
税込単価
1,036
通常出荷日:4日目

【特長】・TN620:特殊強化技術(ハイブリッドテクノロジー)により、優れた耐欠損性と耐摩耗性を両立で...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 切れ刃長

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

切れ刃長

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
0.4
03
4960664726950
771-7806
10
10個
0.2
04
4960664726967
771-7814
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
942
( 1,036 )
4日目
942
( 1,036 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TN620:特殊強化技術(ハイブリッドテクノロジー)により、優れた耐欠損性と耐摩耗性を両立です。
・鋼の安定加工と良好な仕上げ面を実現しています。
【用途】
・旋削加工用
・TN620:鋼加工用の第一推奨サーメット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ 旋削用チップ TN620 サーメットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ 旋削用チップ TN620 サーメット
京セラ ミーリング用チップ サーメット TN100M
京セラ 旋削用チップ PV720 PVDサーメット
フライス切削用インサートRFEN-TN
TACミル ERD4000インサート RDMA1203TN
ボールプラス(多用途チップ交換式ボールエンドミル) チップレパートリー 
メーカー京セラ京セラ京セラMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)タンガロイイスカル
通常価格9426911,6662,9648483,733 -
通常出荷日4日目2日目4日目2日目1日目2日目
形状C(80°ひし形)-C(80°ひし形)---
被削材P(鋼)-P(鋼)---
用途仕上げ切削-仕上げ切削---
材種(母材)サーメット-サーメット---
逃げ角ポジ7°(C)-ポジ7°(C)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング