17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

イスカル ヘリタング(13mm切刃)

通常単価(税別)
61,446176,122
税込単価
67,591193,734
通常出荷日:4日目~9日目

【特長】・チップ縦置き構造で高剛性チップ式エンドミル・シェルミルタイプ【用途】・フライス加工

詳細を確認

    ご注意

    • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
    • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • 刃径 D(φ)

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    刃径 D

    (φ)

    トラスココード

    RoHS?最小発注数量
    カッター径φ50
    362-4650
    10
    1個
    カッター径φ50
    362-4668
    10
    1個
    カッター径φ563
    362-4684
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    61,446
    ( 67,591 )
    9日目
    76,750
    ( 84,425 )
    9日目
    176,122
    ( 193,734 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・チップ縦置き構造で高剛性チップ式エンドミル
    ・シェルミルタイプ
    【用途】
    ・フライス加工

    ご注意

    • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
    • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    イスカル ヘリタング(13mm切刃)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    イスカル ヘリタング(13mm切刃)
    イスカル ヘリタング(8mm切刃)
    ヘリクアッド(12mm切刃) エンドミル
    スモウミル(5mm切刃) エンドミル
    平面加工用カッタ TAW13形
    平面加工用カッタ EAW13形
    メーカーイスカルイスカルイスカルイスカルタンガロイタンガロイ
    通常価格61,446-34,718 -45,777 -25,373 -30,370 -17,310 -
    通常出荷日4日目〜1日目〜2日目2日目1日目1日目

    カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング