17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

イスカル C ヘリオクト/チップ 超硬

通常単価(税別)
1,477
税込単価
1,625
通常出荷日:9日目

【特長】・丸駒チップは倣い加工も可能です。・高精度のチップ位置決めが可能です。・独自のセルフバランス構...

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    ミリング中仕上げ加工
  • トラスココード
    620-0249

型番:

OFCR07T3-RW-P-IC28
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OFCR07T3-RW-P-IC28の仕様・寸法情報

詳細タイプ
ミリング中仕上げ加工
トラスココード
620-0249
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
OFCR07T3-RW-P-IC28
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,477
( 1,625 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸駒チップは倣い加工も可能です。
・高精度のチップ位置決めが可能です。
・独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。
・各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
【用途】
・ミリング中仕上げ加工

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イスカル C ヘリオクト/チップ 超硬の型番OFCR07T3-RW-P-IC28のページです。 型番OFCR07T3-RW-P-IC28に関する仕様情報を記載しております。
イスカル C ヘリオクト/チップ 超硬のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イスカル C ヘリオクト/チップ 超硬
イスカル C チップ COAT 両面6コーナー使いチップ
イスカル A ヘリ2000/チップ COAT
イスカル シュレッドミル チップ 1806PDR-FW IC808
イスカル シュレッドミル チップ 1806PDR-FWE IC330
イスカル シュレッドミル チップ 1806PDR-FWE IC380
メーカーイスカルイスカルイスカルイスカルイスカルイスカル
通常価格1,4772,2108951,8191,8191,819
通常出荷日9日目7日目1日目4日目1日目1日目
詳細タイプミリング中仕上げ加工フライス加工チップ全面サポートにより良好な仕上げセレーション切刃フライス工具セレーション切刃フライス工具セレーション切刃フライス工具
トラスココード620-0249362-3378628-0072620-9661620-9688620-9696

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング