17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

イスカル A ヘリプラス/チップ COAT

通常単価(税別)
1,836
税込単価
2,020
通常出荷日:9日目

【特長】・3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。・切れ味がよく、粗加工から仕上げ加...

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    一般用
  • トラスココード
    627-3637

型番:

HPADKT2207PDTR-IC950
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HPADKT2207PDTR-IC950の仕様・寸法情報

詳細タイプ
一般用
トラスココード
627-3637
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HPADKT2207PDTR-IC950
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,836
( 2,020 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。
・切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。
・ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。
・2クランプスクリューの採用によって高剛性

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イスカル A ヘリプラス/チップ COATの型番HPADKT2207PDTR-IC950のページです。 型番HPADKT2207PDTR-IC950に関する仕様情報を記載しております。
イスカル A ヘリプラス/チップ COATのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イスカル A ヘリプラス/チップ COAT
イスカル A ヘリ2000/チップ COAT
ヘリプラスミニ(7mm切刃)チップレパートリー
イスカル C チップ COAT 両面6コーナー使いチップ
イスカル シュレッドミル チップ 1806PDR-FW IC808
イスカル シュレッドミル チップ 1806PDR-FWE IC380
メーカーイスカルイスカルイスカルイスカルイスカルイスカル
通常価格1,8368959182,2101,8191,819
通常出荷日9日目1日目2日目7日目4日目1日目
詳細タイプ一般用チップ全面サポートにより良好な仕上げHP ANKTフライス加工セレーション切刃フライス工具セレーション切刃フライス工具
トラスココード627-3637628-0072338-6929362-3378620-9661620-9696

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング