17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高真空ダイアフラムポンプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高真空ダイアフラムポンプ

販売終了

型番

0423-64-50-02

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・耐食性を高めた真空ポンプです。
・有機溶媒や腐食性ガスを吸引する用途に最適です。
・多くの実績で証明された確かな品質と信頼性。
・接ガス部にPTFE/ETFEを使用。到達圧力は1kPaを実現しました。

指定中の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
ドライ型
ドライ形種類
ダイアフラム型
接ガス部表面処理
あり
電圧(V)
100
全高(mm)
202
全長(mm)
288.5
全幅(mm)
142
排気速度 50/60Hz(L/min)
20(24)
到達圧力(Pa)
1000
吸排気管径(mm)
O.D.10φ×I.D.6φ
品番
DTC-22
TGKコード
0423645002

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト