ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

真空ポンプ APN-215MV-1

型番:

0000-64-51-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0000-64-51-05の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
ドライ形
ドライ形種類
ダイヤフラム形
電源
AC、DC
電圧(V)
12 ~ 100
到達圧力(Pa)
26.66
品番
APN-215MV-1
TGKコード
0000645105
仕様
排気速度(l/min):15(18)、吸気口:9φmm、電源:AC100V 50/60Hz、リード線むきだしプラグは付いていません、排気速度の( )は60Hzです。

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
0000-64-51-05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,100
( 50,710 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モーター直結のダイアフラムタイプのため、カーボンや油の混入がありません
・外部との気密が保たれているため、清浄なエアーを必要とする用途に最適です
・ガスサンプリングや医療用をはじめ、広範な用途に活躍します
・ダイアフラムの材質はフッ素ゴムです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

真空ポンプ APN-215MV-1の型番0000-64-51-05のページです。 型番0000-64-51-05に関する仕様情報を記載しております。
真空ポンプ APN-215MV-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ポンプ APN-215MV-1
真空ポンプ APN-085LVX-1
充電式真空ポンプ 1.5CFM-BL(バッテリー・ケース付)
充電真空ポンプ
ドライ真空ポンプ DTU-20
油回転真空ポンプ G-20DA
メーカー東京硝子器械東京硝子器械アサダPanasonicアルバックアルバック
通常価格46,10030,70076,27472,792 -243,76596,000
通常出荷日13日目9日目1日目1日目1日目1日目
真空ポンプ種類ドライ形ドライ形油回転形油回転形ドライ形油回転形
ドライ形種類ダイヤフラム形ダイヤフラム形--ダイヤフラム形-
電源AC、DCAC、DCDC-ACAC
電圧(V)12 / 24 / 10012 / 24 / 10018-100100
到達圧力(Pa)26.6634.66----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング