17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防塵・防水型電子天びん FX-iWP・FZ-iWPシリーズ

防塵・防水型電子天びん FX-iWP・FZ-iWPシリーズ

通常単価(税別)
60,87589,975
税込単価
66,96398,973
通常出荷日:10日目~11日目

粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適な防塵・防水型電子天びん。【特長】・ハウジングの上ケース...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

電子天びん FZ-iWPシリーズ/FX-iWPシリーズの特長

電子天びん FZ-iWPシリーズの仕様

製品の画像

製品の画像

特長

  • ワンタッチで校正終了、FZ-iシリーズなら いつでも精度の高い計量が可能
  • 防塵・防水IP65、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適
  • ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用
  • コンパクトで扱いやすいB5サイズ
  • 計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能
  • アクリル製小型風防標準装備
  • RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備
  • 別売のFXi-09-JA内蔵バッテリ(ニッケル水素充電池)は天びん本体に内蔵でき、電源のない場所での使用も可能(本体出荷時のみ取付可能)
  • GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
  • コンパレータ表示・ブザー付(音量約40dB:本体正面1mでの測定)
防水仕様

防水仕様

アクリル製小型風防標準装備

アクリル製小型風防標準装備

型名FZ-120iWPFZ-200iWPFZ-300iWPFZ-1200iWPFZ-2000iWPFZ-3000iWP
ひょう量122g220g320g1,220g2,200g3,200g
最小表示0.001g0.01g
個数モード計数可能最小単位質量0.001g0.01g
サンプル数5、10、25、50または100個
パーセントモード100%登録最小質量0.100g1.00g
パーセント最小表示0.01%、0.1%、1%、(100%質量により自動切り替え)
計量皿寸法φ130mm/計量皿の材質=SUS304φ150mm/計量皿の材質=SUS304
外形寸法/本体質量193(W)×262.5(D)×84.5(H)mm/約2.7kg

電子天びん FX-iWPシリーズの仕様

特長

  • 防塵・防水IP65、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適
  • ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用
  • コンパクトで扱いやすいB5サイズ
  • 計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能
  • RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備
  • FX-120iWP/FX-200iWP/FX-300iWPにはアクリル製小型風防付属
  • 別売のFXi-09-JA内蔵バッテリ(ニッケル水素充電池)は天びん本体に内蔵でき、電源のない場所での使用も可能(本体出荷時のみ取付可能)
  • GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
  • コンパレータ表示・ブザー付(音量約40dB:本体正面1mでの測定)
製品の画像

製品の画像

防水仕様

防水仕様

型名FX-120iWPFX-200iWPFX-300iWPFX-1200iWPFX-2000iWPFX-3000iWP
ひょう量122g220g320g1,220g2,200g3,200g
最小表示0.001g0.01g
個数モード計数可能最小単位質量0.001g0.01g
サンプル数5、10、25、50または100個
パーセントモード100%登録最小質量0.100g1.00g
パーセント最小表示0.01%、0.1%、1%、(100%質量により自動切り替え)
計量皿寸法φ130mm/計量皿の材質=SUS304φ150mm/計量皿の材質=SUS304
外形寸法/本体質量193(W)×262.5(D)×84.5(H)mm/約2.7kg

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 秤量(g)

  • 最小表示(mg)

  • 品番

  • 計量皿寸法(φ)(mm)

  • 校正用分銅内臓

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

秤量

(g)

最小表示

(mg)

品番

計量皿寸法(φ)

(mm)

校正用分銅内臓

仕様

最小発注数量
122
1
FZ-120iWP
130
あり
IP65の防じん・防水仕様、小型風防標準付属
1個
220
1
FZ-200iWP
130
あり
IP65の防じん・防水仕様、小型風防標準付属
1個
320
1
FZ-300iWP
130
あり
IP65の防じん・防水仕様、小型風防標準付属
1個
1220
10
FZ-1200iWP
150
あり
IP65の防じん・防水仕様、小型風防標準付属
1個
2200
10
FZ-2000iWP
150
あり
IP65の防じん・防水仕様、小型風防標準付属
1個
3200
10
FZ-3000iWP
150
あり
IP65の防じん・防水仕様、小型風防標準付属
1個
122
1
FX-120iWP
130
なし
(B)標準型、IP65の防じん・防水仕様
1個
220
1
FX-200iWP
130
なし
(B)標準型、IP65の防じん・防水仕様
1個
320
1
FX-300iWP
130
なし
(B)標準型、IP65の防じん・防水仕様
1個
1220
10
FX-1200iWP
150
なし
(B)標準型、IP65の防じん・防水仕様
1個
2200
10
FX-2000iWP
150
なし
(B)標準型、IP65の防じん・防水仕様
1個
3200
10
FX-3000iWP
150
なし
(B)標準型、IP65の防じん・防水仕様
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,425
( 82,968 )
10日目
82,700
( 90,970 )
11日目
89,975
( 98,973 )
11日目
75,425
( 82,968 )
11日目
82,700
( 90,970 )
10日目
89,975
( 98,973 )
11日目
60,875
( 66,963 )
11日目
71,787
( 78,966 )
11日目
75,425
( 82,968 )
11日目
60,875
( 66,963 )
10日目
71,787
( 78,966 )
11日目
75,425
( 82,968 )
11日目

詳細情報

基本情報

粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適な防塵・防水型電子天びん。
【特長】
・ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用。
・コンパクトで扱いやすいB5サイズ。
【用途】
・粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測。
・産業系部品の完成品重量検査の計測。
・産業系工場のシステム内計量部分の組み込み。
・理化学系試料の調合計測。
・ラボで研究開発での使用。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防塵・防水型電子天びん FX-iWP・FZ-iWPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QLB(Lb)表示とは?
A
天びんへの供給電圧が低いことを示しております。
充電式バッテリーユニットを使用の場合は、充電して下さい。
正しいACアダプタを使用しているか、確認して下さい。
ACアダプターや電源部の不良も考えられます。御確認下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防塵・防水型電子天びん FX-iWP・FZ-iWPシリーズ
汎用電子天びん FZ-i・FX-iシリーズ
分析天びん FXシリーズ
防塵・防水型汎用天びん
分銅内蔵型汎用電子天秤 FZシリーズ
分銅内蔵型汎用電子天秤 防塵・防滴 FZシリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ三商三商
通常価格60,875-46,325 -46,867 -60,069 -82,252 -73,333
通常出荷日10日目〜11日目〜3日目3日目6日目6日目
商品タイプデジタルはかりデジタルはかり分析天秤電子天秤電子天秤防水はかり

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング