ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エー・アンド・デイ 汎用電子天びん FX-iシリーズ |
|
アズワン 電子天秤 秤量 122~3200g |
|
エー・アンド・デイ パーソナル天びん EJ-Bシリーズ |


FZ-iシリーズの製品画像

アクリル製小型風防標準装備
| 型名 | FZ-120i | FZ-200i | FZ-300i | FZ-500i | FZ-1200i | FZ-2000i | FZ-3000i | FZ-5000i | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 122g | 220g | 320g | 520g | 1,220g | 2,200g | 3,200g | 5,200g | |
| 最小表示 | 0.001g | 0.01g | |||||||
| 個数モード | 計数可能最小単位質量 | 0.001g | 0.01g | ||||||
| サンプル数 | 5、10、25、50または100個 | ||||||||
| パーセントモード | 100%登録最小質量 | 0.100g | 1.00g | ||||||
| パーセント最小表示 | 0.01%、0.1%、1%、(100%質量により自動切り替え) | ||||||||
| 計量皿寸法 | φ130mm/計量皿の材質=SUS304 | φ150mm/計量皿の材質=SUS304 | |||||||
| 外形寸法/本体質量 | 193(W)×262.5(D)×84.5(H)mm/約3.0kg | ||||||||

電子天びん FX-iシリーズの製品画像
| 型名 | FX-120i | FX-200i | FX-300i | FX-500i | FX-1200i | FX-2000i | FX-3000i | FX-5000i | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 122g | 220g | 320g | 520g | 1,220g | 2,200g | 3,200g | 5,200g | |
| 最小表示 | 0.001g | 0.01g | |||||||
| 個数モード | 計数可能最小単位質量 | 0.001g | 0.01g | ||||||
| サンプル数 | 5、10、25、50または100個 | ||||||||
| パーセントモード | 100%登録最小質量 | 0.100g | 1.00g | ||||||
| パーセント最小表示 | 0.01%、0.1%、1%、(100%質量により自動切り替え) | ||||||||
| 計量皿寸法 | φ130mm/計量皿の材質=SUS304 | φ150mm/計量皿の材質=SUS304 | |||||||
| 外形寸法/本体質量 | 193(W)×262.5(D)×84.5(H)mm/約2.5kg | ||||||||

計量値をUSB経由でパソコンに送信可能
クイックUSB(別売のFXi-02JA)の使用により、計量値をUSB経由でパソコンに送信可能。
通信の設定やドライバーのインストールは不要で、簡単にデータをExcelやWordなどに入力可能。
Windows10対応。
※ご注意:双方向通信や統計演算出力、GLP出力の取込には、別売のUSBコンバータAX-USB-9Pをご利用ください。

LAN上のパソコンと双方向通信を行い、複数の天びんのデータを1台のパソコンに取り込むことが可能
イーサネットインタフェース(別売のFXi-08JA)の使用により、LAN上のパソコンと双方向通信を行い、複数の天びんのデータを1台のパソコンに取り込むことが可能。
FXi-08JAに付属の専用通信ソフト「WinCT-Plus」により、1台のパソコンでLANやRS-232Cで接続した複数の計量器のデータを収集。
コマンドにより計量器のコントロールも可能。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
60,875円 ( 66,963円 ) | 11日目 |
64,512円 ( 70,963円 ) | 11日目 |
68,150円 ( 74,965円 ) | 11日目 |
75,425円 ( 82,968円 ) | 11日目 |
60,875円 ( 66,963円 ) | 11日目 |
64,512円 ( 70,963円 ) | 11日目 |
68,150円 ( 74,965円 ) | 11日目 |
75,425円 ( 82,968円 ) | 11日目 |
46,325円 ( 50,958円 ) | 11日目 |
49,962円 ( 54,958円 ) | 18日目 |
53,600円 ( 58,960円 ) | 11日目 |
60,875円 ( 66,963円 ) | 11日目 |
46,325円 ( 50,958円 ) | 11日目 |
49,962円 ( 54,958円 ) | 11日目 |
53,600円 ( 58,960円 ) | 13日目 |
60,875円 ( 66,963円 ) | 18日目 |
【FZ-iシリーズの特長】
・ワンタッチで校正終了、FZ-iシリーズならいつでも精度の高い計量が可能。
・ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用。
・コンパクトで扱いやすいB5サイズ。
・計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能。
・g(グラム)、pcs(個数)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)の計量モード。
・RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。
・アクリル製小型風防標準装備。
・別売のFXi-09-JA内蔵バッテリ(ニッケル水素充電池)は天びん本体に内蔵でき、電源のない場所での使用も可能(本体出荷時のみ取付可能)。
・GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。
・コンパレータ表示・ブザー付(音量約40dB:本体正面1mでの測定)。
【FX-iシリーズの特長】
・ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用。
・コンパクトで扱いやすいB5サイズ。
・計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能。
・g(グラム)、pcs(個数)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)の計量モード。
・RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。
・FX-120i/FX-200i/FX-300i/FX-500iにはアクリル製小型風防付属。
・別売のFXi-09-JA内蔵バッテリ(ニッケル水素充電池)は天びん本体に内蔵でき、電源のない場所での使用も可能(本体出荷時のみ取付可能)。
・GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。
・コンパレータ表示・ブザー付(音量約40dB:本体正面1mでの測定)。


トラスコ中山
手締用PPバンド(段ボールパック)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
校正用分銅内蔵 分析天びん GRシリーズ
0通常価格(税別):121,553円~

三商
A&D パーソナル電子天秤 EK-12Ki
0通常価格(税別):41,800円

エー・アンド・デイ
接続ケーブル(バラ線~バラ線、2m)
0通常価格(税別):10,000円

エー・アンド・デイ
内蔵分銅付き分析天びん
0通常価格(税別):60,069円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~